在TI工作,其中最令我感到高兴的一点就是经常到世界各个地方拜访客户,了解他们的产品,而反过来与他们分享电池管理解决方案团队正在酝酿的多种创新。这些天以来,我特别关注较大的 (18V+) 电池市场,这这里,人们正在研究陆地、海洋、天空中使用的产品—噢,对了,甚至是太空中使用的产品(嗯,至少是在平流层使用的产品)。

就像我在上个月与家用机器人有关的博文中提到的那样,在过去十年间,锂离子电池的成本稳步下降,而与此同时,它们的功率/能量密度却已经大幅提升。这意味着,那些曾经被插在墙上或由气体驱动的产品可变为无电线连接产品,而反过来,它们的重量也会变得更轻。在某些情况下,它可以实现全新应用的普及—可以想一想现在的“智能”可穿戴设备或Bluetooth头戴式耳机。

想到的某些有意思的大电池应用(从18V至48V的全部应用)示例包括:

陆地上使用的电池:

电动滑板:就如Bob Dylan一样,电动自行车在很多年前就存在,有人最终会想出一种方法,来进一步使电池技术小型化,并且其紧紧地贴在滑板下方,这只是时间问题。目前的大多数电动滑板由手持式遥控操纵,重量在10磅以下,最多可行进15英里。在最一开始,看到某个人在街道上站在滑板上滑行,你会绝对有些怪怪的,不过当你考虑到它们的便携性时,你就会发现它们存在的意义所在。

 
电池在大海中的应用:

水下鱼群检测器。这些传感器附加在捕鱼拖网上,并且可以帮助渔民确定最佳捕鱼区域,并且可以鼓励可持续性渔业的发展。它们被用来跟踪多种参数,诸如拖网深度和宽度,并且它们也在渔业研究应用应用领域逐渐找到了用武之地。

 
天空中使用的电池:

无人机。这些空中机器人目前越来越多的出现在新闻报道中。现在,无人机能够解决从地球物理勘测和检查救灾工作,到保护野生动物不受偷猎者捕杀和飓风研究等各种问题。南非的一个音乐节甚至借助无人机,用降落伞空投啤酒。我十分期待着有一天,无人机能够清洗我在旧金山公寓的窗户。

太空中使用的电池!

互联网天气气球。谷歌雄心勃勃的Loon(潜鸟)项目正在采用一队太阳能供电的天气气球,这些气球在距离地面12英里的轨道上绕地球旋转,将互联网辐射到地球上还未联网的广大区域。这些气球具有大量的太阳能电池板,这些电池板可以在白天供电,在夜间由电池供电。通过使用精密的软件算法,这些设备从一个风流运动到另外一个风流,并且每次能够在轨道上待上数月。

尽管在使用和环境方面有着不可思议的多样性,这些产品中的大多数在电池设计方面都有着十分相似的关注点:可靠性、性能和耐用性。诸如bq76920、bq76930、bq76940和伴随电量计电池管理控制器, bq78350等大量的TI电池监视器产品能够帮助满足目前电压高达48V的较大锂离子电池组的苛刻要求。

如果你是刚刚接触我们的bq76940电池监视器系列,请观看下面的这部视频短片,从中,你能够快速浏览这些器件将提供给你的出色特性!我们已经将一整套保护、监视和控制功能组合在一起,并且融入了我最近几次在出差时得到的客户反馈,我想,你会发现这些是针对18V至48V之间较大电池组的“正合适”的解决方案。

根据bq76940,我们创新出一款15节锂离子电池控制器TI设计;使用这款设计,用户可以轻松且便捷地实现高质量的48V电池管理系统。可以用bq76930将同样的设计轻松地调整为满足24V和36V电池组应用的需要,或者使用bq76920将这个设计的电压进一步减少到符合12V至18V电池组应用的需要。

下次在你推出可穿戴设备或我所期待的窗户清洁无人机等下一代创新型产品时,一定要确保你的设计已经配备了能够实现最优运行的合适的电池管理解决方案。最近有什么创新型产品吸引了你的眼球吗?请在下方给我留言吧。

原文链接:

http://e2e.ti.com/blogs_/b/fullycharged/archive/2015/08/15/when-it-comes-to-batteries-the-sky-s-the-limit