在过去,当板级空间充裕和机械外壳很大的时候,可以容易地直接把一个低压差稳压器 (LDO) 安放在印刷电路板 (PCB) 上,使用额外的铜箔,并增设一个用于管控热量的散热器。但是在 Industry 4.0(工业 4.0)系统中,工作流程就不是这样了。此类智能型系统采用了更加精细复杂的处理器,并在没有气流的较小外壳中需要更多的电源。因此,倘若回到过去 10 年里您一直在使用的线性稳压器,这种情况的挑战性要大得多。现在,您必需考虑运用更加高效的电源技术。
为了提高系统效率,可以使用 LDO 或开关稳压器。输入电压越接近输出电压,LDO 的效率改善幅度越大。开关稳压器专为提升效率而特别设计,但是需要承担更多的设计工作量,并为电感器提供额外的板级空间。
市面上的一种新型选择是集成电感 DC/DC 转换器,其整合了高开关频率稳压器与小型片式电感器。这些集成电感 DC/DC 转换器拥有的优势是高开关频率和线性稳压器的易用性(见图 1)。
图 1:纳米模块的解决方案尺寸(相比于 LDO)
假设您正在设计一款没有冷却气流且每个电源的可用板级空间仅为 1 平方英寸的工业系统。在该系统中,必需依靠一个 3.3V 输入电压给一个标称电压为 1.8V 且典型电流要求为 250mA 的 FPGA 的辅助电源轨供电。因为电流要求很低,所以采用新式小外形无引线 (SON) 3 mm x 3 mm 封装的 500mA 额定电流线性稳压器似乎是显而易见的选择。在该应用中,功率耗散将是 (Vin-Vo) x Io = (3.3V-1.8V) x 250mA = 375mW。在具有 1 平方英寸铜电路板面积的情况下,SON 3 mm x 3 mm 封装具有 75°C/W 的温升。当环境温度为 85°C 时,集成电路 (IC) 的结温将为 Ta + Trise x Pd = 85°C + 75°C/W x 375mW = 107.5°C。具有 113°C 最大额定结温的典型 LDO 虽然低于最大结温,但并未提供足够的裕量。您可以增设一个散热器或扩大铜面积,但是由于系统机械要求的原因,这并非适用的选项。
此时,唯一的可选方案是使用开关稳压器。假如您有时间设计一款开关稳压器,那么 LM3671 是一种良好的选择。如果您没有时间,则可考虑采用诸如 LMZ20501 纳米模块等集成电感 DC/DC 转换器。LMZ20501 在 3.5 mm x 3.5 mm 封装中集成了此电感器,因此其简单易用且尺寸小巧。对于 3.3V 至 1.8V 转换,LMZ20501 可在 250mA 输出时提供 89% 的效率。当具有 1 平方英寸铜电路板面积时,LMZ20501 封装具有 58°C/W 的温升。在 85°C 的环境温度下,该 IC 的结温仅为 88°C,远远低于最大结温。
不妨考虑为您的下一款设计使用集成电感纳米模块。它们的特点是小巧、高效且简单易用。
其他资源

-
shuangjian liu
-
取消
-
投赞成票
0
投反对票
-
-
登录以回复
-
更多
-
取消
评论-
shuangjian liu
-
取消
-
投赞成票
0
投反对票
-
-
登录以回复
-
更多
-
取消
子级