随着在晶体管制造中引入诸如氮化镓 (GaN) 等新型宽带隙材料,品质因数的显著改善转化为电源的潜在改良。
在这篇包括两个部分的博客系列中,我将讨论这些新型宽带隙材料是怎样能让新设计从中受益的。
采用带隙高于硅半导体的新型材料可缩减芯片尺寸,同时保持相同的隔离电压。
较小的芯片产生较低的寄生电容,并降低了晶体管栅极电荷 (Qg) 及输出电容 (Coss)。相比于标准的硅 MOSFET,在给定的频率下,这直接转化为较快的转换速度以及较少的转换损耗、较少的 Coss 耗散和较少的驱动 Qg 损失。
然而,在高于几百 kHz 的电源应用中设计人员并不驱动硅 FET(因为开关损耗变得过大),较低的寄生电容使得基于 GaN 的 FET 能够在高出 10 倍之多的频率下工作,同时保持相似的开关和驱动损耗。
这种在较高频率条件下运作的能力降低了纹波电压和电流,这等同于传导和磁芯损耗的减低,并有可能缩小电感和电容性组件的尺寸。
高频操作的优点
当采用较高的频率时,对于在充电周期之间存储能量的需要线性地下降。因此,所有用于能量存储或滤波的无源组件皆可较小。
在那些尺寸、重量和外形因素至关重要的应用中,尺寸缩减的好处尤为明显。比如,在任何非静止固定的应用中(如机载或移动系统),尺寸和重量是主要关注的问题,因为随着重量的增加所需的燃料将会增多。
转向更高频率的第二个优点是可减少电磁干扰 (EMI) 滤波器:无源滤波器在较高的频率下其效率变得更高,而且当频率高于 5 MHz 时,产生的开关噪声(由相关标准 [EN55022] 强制要求)减轻了额外的 5 dB。然而,较高的频率更有可能找到辐射路径;法拉第屏蔽(仅可在接地的系统上使用)和谨慎的布局变得越来越重要。
减小组件尺寸
当频率提高时,电压和电流纹波减少,从而减小了所需的电容。
大的铝电容器对位于几百 kHz 的低端以下的频率是非常有效的,而一旦开关频率提升至 MHz 范围它就变得无效了。您可以用紧凑的陶瓷电容器替代铝电容器,由于结构和至电路板的连接方法之故,这呈现较低的阻抗。
使用陶瓷电容器需要注意其自谐振(在高达几 MHz 的频率下大多数标准陶瓷电容器都是令人满意的)和 DC 电压偏置。为了克服这些影响,需选择和谨慎地设计低阻抗物理尺寸和形状,并选择高级电介质材料(NP0/C0G 或 X7R)。
同样,当提高频率时可减小电感器和变压器的尺寸,但是能够在多 MHz 频率和磁通量发生强烈变化 (dΦ/dt)(由于快速变化的电流所致)的情况下保持高性能的磁性材料的选择是有限的。
在高于 5 MHz 的频率条件下,可以摈弃实芯电感器而采用空芯电感器。空芯电感器消除了磁芯损耗,但是对于给定的电感值,空气的较低介电常数强制要求较大的线圈匝数。这导致了较高的铜损和一种体积有可能大于实芯解决方案的构造,而且强磁场会向周围空间产生更多的辐射。研究人员正在用高频磁性材料做试验,其或许是一种适合多 MHz 应用的优良解决方案。
那么,缩小电源的结果是什么呢?我将在本博客系列的下一部分中探讨这个问题。
了解 TI GaN 解决方案并开始您的设计。
原文链接: