作者:Nagarajan Sridhar
我的童年是在印度的一个沿海城市度过的,回首往事,我仍然记得严重潮湿和尚可忍受的90°F热浪相互夹杂的情形——典型的赤道气候。重回故里,我发现当地的温度变得更高,经常会超过100°F。我还发现随处可见的分体式空调;这在我的童年是非常罕见的。分体式空调由内机和外机组成。外机安装在房屋的外墙上,机身里面是冷凝旋管和压缩机。最后,我还发现空调主要供应商们的很多标志和广告。
空调机组的耗电量很大,因此随着其普及度日渐提高,必须降低能耗。而降低能耗的唯一方式是采用节能空调和隔热良好的房间。在选择合适的空调时,功率和季节能效比(SEER)等级是考虑的关键。季节能效比等级越高,意味着能效越高。幸运的是,大多数空调品牌的能效等级都很高。
节能空调的压缩机和冷凝器风扇使用变频驱动器(VFD)。另一种方法是在空调电源中采用有源功率因数校正(PFC)。两种趋势都是在系统中采用了开关式能量转换,而在之前,压缩机和风扇依赖的是低效线频率电子技术供电。VFD在压缩机组中安装了一个电机,通过调节向压缩机输送的电力的电压、电流和频率实现变速。因此,系统无需全速运行。这种方式显著降低了能耗,是迄今为止VFD发挥的最大益处。由于空调会以通常为几千瓦的较高功率运行,因此采用有源功率因数校正可以提高电能质量,降低谐波失真。同时,还减少了最终作为耗散功率或闲置功率回到电网的无功功率。
空调机组的VFD和PFC都需要高压系统,该系统正在向执行集成电路(IC)的解决方案发展。通过使用适当的电源IC,如UCC21520等高压隔离驱动器,可以为空调提供一个生态系统,以确保高系统级效率及降低材料清单成本,让您利用空调有效保持清凉舒爽。
其他信息:
原文链接:
http://e2e.ti.com/blogs_/b/powerhouse/archive/2016/08/22/stay-cool-efficiently