作为电源电子工程师,有一个说法是没有成功不基于电源设备爆炸的教训。这在我多年调试基于硅的MOSFET的开关模式电源的经验中似乎是真的。正是通过尝试、错误和研究设备故障,才学会了如何设计可靠工作的转换器。
在氮化镓(GaN)功率FET的早期阶段,故障很常见。更严格的栅极环路设计要求,更高的dv/dt和共源电感的影响使得电路对寄生和噪声更敏感。当TI推出第一个600V GaN功率级样品时,我惊叹于该产品的可靠性和其自我保护功能的有效性。即使功率级已经通过严格的测试验证,我以前的硅器件经验让我对其在实际使用中的可靠性也感到好奇。更重要的是,这些功能会改变电路原型和调试的传统智慧吗?
在最近的交错式转换器设计中,我使用了两个具有一些基本直流总线设计的TI半桥LMG3410-HB-EVM评估模块(EVM),由UCD3138数字脉宽调制(PWM)控制器控制。当两个交错的半桥结合在一起时,我看到PWM信号反复受到高dv/dt(100V /ns)的影响,在480V引起击穿FET,触发集成过流保护(图1)。
与大多数FET——在这种情况下会失效——不同,LMG3410集成功率级使我能够在不发生损坏的情况下重复故障条件,快速调试到根本原因。这可能会非常辛苦的,而且传统器件可能会不安全。
图1:击穿事件之后功率级自动关闭(蓝色:上部FET PWM;黄色:下部FET PWM;绿色:电感器电流)
通过RDRV改变转换速率,我发现单相操作的50V/ns或100V/ns工作稳定,而使用两相操作的100V/ns则不然。根本原因是共模(CM)噪声污染和控制器外围电路的非优化布局,导致不同PWM通道之间的时钟同步不匹配(图2)。
图2:PWM不同步导致电感电流浪涌(蓝色:上部FET PWM;黄色:下部FET PWM;绿色:电感电流;红色:故障信号触发)
TI的ISO7831数字信号隔离器提供了足够高的CM瞬态抗扰度(CMTI)速率(>100V/ns),但隔离电源(通常具有高得多的CM电容)很容易以高dv/dt将噪声从开关节点电压耦合到控制侧(图3)。随着多个相位同时操作,更多的CM噪声会被注入到控制侧。
电源设计人员有时忽视了这个问题,因为硅器件和一些带有外部驱动器的GaN FET不会实现这么高的转换速率。我成功地解决了这个问题,通过在上部FET的隔离电源上增加额外的CM扼流圈,改善了数字控制器的去耦环路,降低了控制器的接地弹跳和噪声耦合。由于LMG3410的集成保护功能,在整个调试过程中,尽管多次出现CM噪声引起的故障,我没有遇到任何灾难性故障。
图3:隔离电源和数字隔离器之间的CM电容
除了过流故障,过热事件是电源转换器中常见的情况。虽然有经验的工程师具有良好的散热设计技能,但保持器件结点的冷却仍然具有挑战性,而且没有太大的错误余地。随着时间的推移,风扇故障或散热器损坏等事件可能导致灾难性故障。‘幸运的是,LMG3410集成了过热保护,当我的风扇电源意外关闭时,LMG341就会起到保护作用。热脱扣点设置为165°C,为短暂的温度漂移留出足够的空间,但防止器件因与冷却相关的系统故障而遭受永久性损坏。
尽管GaN在系统效率、尺寸和冷却方面具有优势,但其高开关速度和频率也呈现出越来越大的挑战。TI GaN产品的保护和其他集成功能正在改变使用分立Si MOSFET了解高速开关转换器设计复杂性的传统智慧。这些产品不仅在我们调试新设计时保护器件免受永久性损坏,还通过防止长期工作时的栅极过应力来提高可靠性,因为集成驱动器设计减少了栅极振荡。
依据摩尔定律,全世界电子产品的尺寸已大幅降低,系统密度得到改善。由于GaN技术的发展和推出易于使用的GaN功率级(如具有自我保护功能的LMG3410),这一趋势现在将发展到电源电子产品。
了解TI的GaN解决方案。
其他信息:
了解更多关于GaN的信息:
- 让我们可靠地使用GaN
- 获得合格GaN产品可靠性的综合方法
- APEC 2016:新兴半导体器电源器件应用相关认证
- IEEE国际可靠性物理研讨会2016(受邀论文):GaN器件的产品及可靠性



-
humphery han
-
取消
-
投赞成票
0
投反对票
-
-
登录以回复
-
更多
-
取消
评论-
humphery han
-
取消
-
投赞成票
0
投反对票
-
-
登录以回复
-
更多
-
取消
子级