物联网(IoT)——其发出的甜美声音免去了电器给我们带来的诸多烦扰。设备一旦失而复得并不会发声,但现在其可与我们进行沟通。虽然这些功能使设备能够与我们的手机和家庭的其余部位无缝互连和无缝工作,但它们并非容易获得。更多的功能意味着需要更多功率,因此尽管我们将所有注意力都集中在新发现的通信上,但必须重新设计电源,以允许一切设备得以工作。
不幸的是,为物联网设备增加功率至关重要。这些设备的功率要求不同于传统上所需的功率要求。例如,电表一度消耗了足够低的功率,其中设计者可使用基于滴电容器的解决方案为偏置电路供电。当物联网通过通信进入这个空间时,将这些电表转换为“智能”电表,电源额定值会变得足够高,以至于现有解决方案不再适用。设计人员不得不改变反激式转换器的电源以保持合理的性能。但这并没有放宽电源的要求,其操作仍需要从住宅用120VAC和240VAC输入转为商用208VAC和480VAC输入。除了处理这个非常宽的输入范围之外,还须保持很高的效率,以便防止系统过热,并且减少在数百万个这些单元将从电网汲取的损耗中消耗的能量。这些都要亟待要解决的问题。
该问题不限于功率计,因为通信和其他“智能”被添加到诸如灯开关/调光器、烟雾/二氧化碳检测器和接近检测器的设备。客户选择这些部件,是因为其诸如用户界面和通信的功能——而非是因为一个精选的电源。这些部件的设计重点也应反映这一优先事项,并需花费大量时间和精力来关注这些规格,以确保他们提供最佳性能。但不能忽略电源,因此设计人员必须花一些时间选择并设计足够的电源。这延长了开发时间,以完善完美设计以力争一直保持领先的竞争地位。
但设计师不需要有这样的存在性顺从;有加速设计过程的可用支持和工具。TI提供了大量设备来解决这些电源问题,从高度集成的控制器和FET解决方案,如最大限度减少电路板尺寸的UCC28880和UCC28910,到诸如UCC28704、UCC28740和UCC28722的高性能反激式控制器,其可在尺寸、性能和成本之间进行权衡。这些设备包括先进的控制功能,如谷底开关和先进的AM / FM调制方案,以最大限度地提高性能,同时最小化损耗和尺寸。设备登录页面上可访问的加速开发的设计工具包括:
- 带有功能说明和应用部分的描述性数据表
- 提供有关设计和使用的更多详细信息的应用注释
- 用于参数和组件选择的Excel和/或MathCAD设计计算器
- 在构建硬件之前验证功能的SPICE模型
- 在线可订购的评估模块,以在实验室中立即具有工作硬件
- 显示其他操作条件下的尺寸和性能的参考设计。
尽管功率并非客户在选择新的物联网设备时需注意的事情,但不可忽视功率的作用。虽然这些新的物联网功能启用新的和令人兴奋的功能,但他们并非容易获得,因为他们需要一个全新的电源设计。TI通过为任何需求提供高性能设备解决了这个问题,伴随丰富的设计支持工具,工程师可快速获得优化的电源并运行。
其他信息
- 查看这些TI设计参考设计:
- AC/DC电源的1W辅助电源(100V-450VDC,5W,80%效率)参考设计是一个紧凑和宽的高压直流输入5W辅助电源,具有多个输出。
- 采用UCC28910的0.35A隔离式一次侧稳压反激的12V电压参考设计是一个紧凑型且性价比高的通用交流输入,在4.2W条件下,通过UCC28910变为12V。
- 108VAC-305VAC输入、3.6V / 5mA反激参考设计是一个恶劣的小型高压和低压线路交流输入,在18mW条件下,通过UCC28910变为3.6V。
- 带有远程断开和Wi-Fi连接的智能插头是一个智能插座,通过远程连接/断开功能和Wi-Fi连接测量能量。
- 用于无中性无线照明的<125μA待机高效电源参考设计是一种为低功耗蓝牙无线MCU供电,以便在UCC28881无中性线时实现无线控制灯开关的参考设计。
原文链接:
http://e2e.ti.com/blogs_/b/powerhouse/archive/2017/01/26/powering-the-iot
更多 TI 资源:





-
user4674517
-
取消
-
投赞成票
0
投反对票
-
-
登录以回复
-
更多
-
取消
评论-
user4674517
-
取消
-
投赞成票
0
投反对票
-
-
登录以回复
-
更多
-
取消
子级