2011年发布了第一款支持集成式无线电源的智能手机;自从那时开始,无线充电联盟 (WPC) 已经认证了800多种不同的产品。这些产品中的大多数与智能手机或发射器相关。
无线充电提供的巨大优势远非改进智能手机领域的便利性那么简单—例如,可以选择不使用接头、使产品具有防水功能、易于清洁和更加耐用。此外,输电能力,以及提升恶劣环境下的安全性也提供了其自身的优势集合。因此,这项技术有可能在智能手机应用领域之外的很多应用中变得更加普遍。
当工程师们进行无线电源设计时,一件有意思的事情就是他们经常会遇到技术挑战,特别是在他们第一次开发无线电源时更是如此。诸如功率耗散和外来物体检测 (FOD) 等重要系统需求会产生设计挑战。实现WPC兼容性,或者只是确保良好用户体验的能力在很大程度上由使用的组件、线圈类型和电路板布局布线决定。
图1:500511无线电源发射器控制器和bq50002模拟前端。
通过提供更高集成度、效率提升高达5%,以及把待机功耗减小到只有25mW(即使在轮询期间也是如此),无线充电技术领域内的最新进步使得设计人员更加轻松。德州仪器 (TI) 的一款全新两芯片解决方案包含bq500511、无线电源发射器控制和bq50002,模拟前端。bq50002将全部模拟功能集成在系统内,其中包括FET、驱动器、电流感测、稳压器和解调滤波器。bq500511处理通信和WPC协议。使用两个芯片的优势在于,它确保了数字组件处于数字处理之中,而模拟组件处于模拟处理当中—而这也反过来生成了一个成本有效性很高的解决方案;这个解决方案可被用于基于WPC,或功率高达5W的专有发射器。
为了使这些产品对于工程师来说更加简单易用,并且能够更快地投入生产,TI已经提供了额外的开发工具。这些工具包括一个TI Designs参考设计,TIDA-00623,用于设计一个小型5W无线电源发射器,一个设计工具,bqStudio,它使得工程师更加轻松地微调和优化系统中的FOD。
随着无线充电技术变得越来越受欢迎,并且能够支持全新特性和功率级别,公司的当务之急将是提供诸如此类的开发工具,从而使无线充电技术在不同应用中的集成变得更加简单。
其它资源
- 查看全新的两芯片无线充电解决方案:
- 进一步了解TI的无线充电产品组合。
- 今天就从小型5W无线电源发射器参考设计入门
- 用bqStudio设计工具微调和优化你系统的FOD。