Other Parts Discussed in Post: LMR54406

作者:Dylan Zheng

很多工业系统中常需要负电源供电,如双电源运算放大器、超声波扫描仪自动化测试设备等。本文主要介绍如何通过同步Buck 变换器LMR54406实现可调负电压输出,该方案具有外围电路少,成本优等特点。

LMR54406是一款易用的同步Buck变换器,输入电压范围4V~36V,最大连续输出电流0.6A,非常适用于有宽压需求的工业应用。同时,其开关频率为1.1MHz,可以选用更小尺寸的电感;内部集成了软启动、补偿电路、过流保护和过温保护,大大节省方案体积。

如图1所示,通过将原有Buck的正输出端接到系统GND;将原有Buck的GND pin作为反向电压输出端;正电源输入端加入一个对系统GND的输入电容CBUCK,即可将现有的LMR54406由同步Buck变换器转变为Inverting Buck-boost (IBB),提供负电压输出。

图1 Buck变换器演变为反向Buck-boost变换器

下面着重介绍IBB电路的运行原理和电压电流应力。在LMR54406内部FET上管导通时,输入电压VIN给电感充电;在内部下管导通时,输出电压VOUT给电感放电,由伏秒平衡可得,输入输出的关系为:

 (1)

其中,D为开关管导通占空比,为效率。

电感的平均电流、纹波电流、峰值电流和谷值电流分别为:

 (2)

 (3)

 (4)

 (5)

VIN pin和SW pin的电压应力为:

 (6)

输出电容需要根据输出电压纹波要求选定:

 (7)

基于以上分析可知,IBB电路的电压应力和电流应力会比Buck电路更高。表1为器件选型时需要考虑的主要参数。

表1 IBB变换器主要参数要求

在一些系统中,常需要负电压动态可调功能,下面介绍实现负电压动态调节的三种方式。

第一种调压方式为在FB pin加入一个外部参考电压VDAC,通过调节外部参考电压来调节IBB输出负电压范围。

图2 负电压动态调节方式1-电压型

如图2所示,此时输出电压为:

 (8)

外部参考电压VDAC可以选用一些带电压输出Buffer的DAC来实现。

下面为用 PSPISE for TI的验证验证。仿真参数如表2所示。

表2 负电压动态调节方式1仿真参数

 

仿真结果如图3所示,红线为VDAC,绿线为输出VOUT,输出电压可以很好的跟踪外部参考电压VDAC。

图3 仿真结果

同理,第二种调压方式可以通过在FB 加入外部参考电流源IDAC来实现;也可以将电阻R1替换为数字电位器,通过调节R1阻值,来实现调压。实现方式如图4和图5所示,不再赘述。

图4 负电压动态调节方式2-电流型

图5 负电压动态调节方式3-电阻型

本文介绍了一种基于LMR54406通过IBB拓扑实现负输出电压的方案,以及电压型、电流型和电阻型3种动态调压方法。具有易于实现,外围器件少,节省成本等优势,该方案也适用于其他大部分Buck变换器和控制器。

父级 评论 子级
无数据