Other Parts Discussed in Post: LM5157

作者:Landy Mu / Eileen Zhang

随着科技的进步和人们对于移动办公以及居家办公需求的增加,相较于传统笨重的打印机,人们对于便携式打印机的需求也在增加。

便携式打印机有很多种,例如,移动办公专用的微型打印机,用于标签打印的标签打印机,用于照片打印的便携式照片打印机,用于打印错题的错题打印机等等。本文主要讨论的是移动办公专用的微型打印机,这种打印机的尺寸大约为 300*60*40mm ,与笔记本电脑尺寸相当,与普通家用打印机类似,只是添加了电池更加便携,而且不占空间。

微型打印机通常含有1~3节锂电池,而其中的喷墨打印头需要24V~48V的高压,所以会有对于升压的需求。此外,如果打印机有LED屏幕,通常还需要12V~18V的电源轨,此电源轨也需要通过升压电路来实现。下图为微型打印机中的框图。

图1.  微型打印机中电路示意图

全集成Boost Converter LM5157在微型打印机中的应用

  • 支持9V 到45V宽范围输入和48V的宽范围输出
  • 5A开关电流,很好地满足微型打印机中的电流需求;
  • 整体方案尺寸小,设计简单,BOM成本低:
    • 芯片采用小尺寸的QFN封装,仅为3mm×3mm;
    • 相较于传统的利用controller来做的方案,LM5157将功率Mos包含在芯片内部,给客户节省成本和空间的同时,简化了设计电路

下图为LM5157电路框图。

图2.  LM5157电路框图

如需了解LM5157的更多信息,可到TI官网下载用户手册。