这周末雨下得很大,所以我决定处理一个已经搁置了很多的项目。我去到了硬件商店,买了一些LED灯泡,然后将它们都安装在我房子的周围。在完成了所有这些重体力劳动后,我决定在电视机前消磨些时间,追一追之前已经录好的“创智赢家”真人秀。由于我是干电源的出身,所以我注意到房间内的很多墙插式适配器和家用电器也会浪费电能(就和我一样J),并且想到如何满足能源之星的要求才能真正地有助于节约资源。

满足能源之星要求,以保持能效,这件事一直是一项设计挑战。随着住宅中消费类设备的数量越来越多,从电网中取电,设计人员想要在不增加成本或复杂度的同时提升轻负载效率。我发现,如果美国境内销售的所有机顶盒都符合能源之星标准的要求,那么每年能够节省18亿美元,减少240多亿磅的温室气体排放。

显而易见,AC/DC电源是实现高效节能的症结所在,不过负载点 (POL) DC/DC转换器也能够帮助设计人员符合能源之星的要求。德州仪器 (TI) 出品的很多POL转换器提供一个节能Eco-mode™ 脉冲跳跃技术,所以我一定要搞清楚,与具有Eco-mode控制架构的转换器相比,传统DC/DC转换器的性能到底怎么样。我仔细查看了TPS563210,一个4.5V至17V输入、3A同步降压转换器,记录了以瓦为单位的功率耗散数量,并将其与显示百分比的传统效率曲线相比较(表1).

器件

1.5V/3A下运行的TPS563210

1.5V/3A下运行的TPS563219

Eco-mode 控制架构

支持

不支持

无负载

0.006W

0.062W

10mA

0.007W

0.062W

100mA

0.03W

0.066W

25% 满负载

0.14W

0.14W

50% 满负载

0.32W

0.32W

100% 满负载

1.15W

1.16W

表1:以瓦为单位的功率耗散

节能的效果是相当明显的。如果系统包含4个POL转换器,在具有Eco-mode控制架构的情况下10mA负载下的功率耗散大致估算值为28mW,而在没有Eco-mode控制架构的情况下,这个值为248mW。这就意味着每年节约的电能为2kWh!全国有那么多的机顶盒,所以节约的电能会累加的非常快。

你还使用了什么其它方法在项目中节约能耗吗?

原文链接: https://e2e.ti.com/blogs_/b/powerhouse/archive/2015/11/18/energy-saving-schemes-do-they-really-work