作者:Timothy Hegarty 德州仪器
鉴于内核、存储器、I/O 以及其它电轨的过多电压电流要求,多核 DSP 实施需要智能电源管理。DSP 内核电压电源的一个重要性能基准就是能够根据DSP 使用情况及环境条件实时调节 VCORE。VCORE 命令一般以数字格式提供,电源应能随时解读。VCORE 电轨一般具有最大的电流规范,而能够平衡效率与尺寸的小型电源解决方案也很重要。关键在于在 DSP 与模拟 PWM 级之间使用低成本接口来实现这一电压识别 (VID) 功能。
因此,下图提供了将内核电轨标示为 CVDD 的多核 DSP 加以说明。同时,我也在《EDN》杂志上发表了一篇题为《通过调节稳压器优化 DSP 功率预算》的文章,深入探讨这一主题。
一个额定电流为 15A 的 500KHz 降压转换器负责为 CVDD 供电。该设计可使用连接至 VID 编程器的 4 线数字接口实现 VID 控制,其可直接连接至任何模拟功率级或控制器。点击这里观看 VID 编程器的视频演示。
KeyStone DSP 与 VID 功能同步降压转换器的原理图
LM10011 与模拟 PWM 功率级
LM10011 不仅可采集出现在 DSP VCNTL 接口上的 VID 信息,而且还可设置连接至功率级电路反馈 (FB) 引脚的电流 DAC 输出。在 6 位模式下,既提供支持 940nA 分辨率的 64 种电流设置,又提供优于 1% 的误差精度。在本例中,CVDD 由 DSP 判定为一个电压介于 0.9V 至 1.1V 之间的电平,支持 6.4mV 的步进分辨率。无需电平转换器或胶合逻辑,电阻器 RSET 可决定启动时的 CVDD 电压。LM10011 可与任何具有 FB 输入的电压、电流或 DCAP 模式 PWM 调节器连接。
欢迎大家尽情讲述在您设计 DSP 电源解决方案时遇到的其它问题。
阅读原文,请参见: http://e2e.ti.com/blogs_/b/powerhouse/archive/2013/10/03/how-to-optimize-your-dsp-power-budget.aspx

-
lianggang xia
-
取消
-
投赞成票
0
投反对票
-
-
登录以回复
-
更多
-
取消
评论-
lianggang xia
-
取消
-
投赞成票
0
投反对票
-
-
登录以回复
-
更多
-
取消
子级