作者: Vijay Choudhary 和 Sourav Sen德州仪器

过去几年,各种工业应用设计人员对 Fly-Buck™ 拓扑产生了浓厚的兴趣。与更多常见隔离式拓扑相比,Fly-Buck 隔离式拓扑可提供更低成本的替代解决方案。本博客系列共有两篇文章。在第一篇中,我们不仅将简单介绍反激式拓扑的工作原理,而且还将提供一种用于改进隔离式输出稳压的简单设计方案。

Fly-Buck 转换器源自一种同步降压转换器,采用耦合电感器或反激式变压器替代输出滤波器电感器。Fly-Buck 拓扑的工作原理在 [1] 中进行了详细介绍。尽管 Fly-Buck 拓扑为人们所知已有一段时间,但到了 LM5017 等集成型高电压同步 COT 稳压器推出后,由于无需任何外部补偿,才简化了其使用。现在我们可以看到,这种拓扑已广泛应用于 PoE (33VIN-57VIN)、电信 (48 VIN) 以及其它隔离式偏置应用领域。

如图 1 所示,基本 Fly-Buck 转换器可对一次输出进行稳压,而二次隔离式输出可“跟随”稳压后的一次输出。额定二次输出电压的计算公式为:

其中,N1/N2 是变压器的匝数比,VF 是二次整流二极管的正向偏置压降。

图 1. 支持一次及隔离式输出的 Fly-Buck 转换器

二次稳压可受到多种因素影响,其中包括输入输出电压占空比、变压器漏电感、电源传输(关断时间 TOFF 下)过程中电流循环路径的电阻下降,以及二极管正向压降随温度及正向电流 IF 的变化等。与主动控制的一次输出电压相比,所有这些因素可降低二次输出稳压性能。在一些应用中,在线路电压及负载电流范围内对隔离式输出进行稳压,通常要比图 1 所示电路所能实现的严格得多。

基于 LM5017 的完整 Fly-Buck 转换器电路如图 2 所示。在该原理图中,用来保持 12V 额定稳压一次电压的 RFB2 的典型值为 8.25k。RFB2 和 RFB1 的典型值可以根据 1.225V 下的 VFB 引脚电压典型值以及相对应的分压器电路 (RFB2//RFB1) 轻松得出。[2] 中给出的应用图能够更详细地说明该计算。

图 2. 基于 LM5017 的 Fly-Buck 转换器电路,没有基于光耦合器的稳压电路

采用这种配置,一次输出电压得到了极好的稳压,能够达到预期效果,但我们可以观察到二次输出电压因二次负载电流而产生的稳压丧失,如图 3 所示。从图 3 还可以看到,随着线路电压的升高,二次输出电压更加偏离了 5V 的额定二次输出电压。

图 3. LM5017 隔离式输出电压稳压

要改善该隔离式输出电压的稳压问题,在这里也可使用一个可重复的简单解决方案。该设计包括一直用于许多其它隔离式拓扑的专用反馈补偿电路。用户只需使用一款光耦合器及并联稳压器 LM431A,即可设计可对二次侧进行稳压的简单隔离式补偿电路。我们将在本博客系列的第二篇文章中讨论该补偿电路及效果。

参考资料

  1. 德州仪器《设计隔离式降压 (Fly-Buck) 转换器》;
  2. LM5017:100V、600mA 恒定导通时间同步降压稳压器;
  3. 《使用 TL431 设计》,作者:Ray Ridley;
  4. 德州仪器《设计荟萃》视频,《如何使用 Fly-BuckDC/DC 转换器拓扑》。

原文请参见: http://e2e.ti.com/blogs_/b/powerhouse/archive/2014/07/15/improving-isolated-output-regulation-in-fly-buck-part-1.aspx