作者:Chris Glaser  德州仪器

您可能已经看到了这篇精彩的博客。宽泛 Vin 转换器固然很好,但如果你的输入范围能得到更好的控制,就很可能存在更理想的更低 Vin 解决方案。根据大家的反馈,这里有几款适用于电池供电的可调光 LED 驱动电路。希望你能喜欢!

1.1 至 2 节 AA 电池或纽扣电池应用

先从小的开始,在我们将 1x AA、2x AA 或纽扣电池用作电源驱动单 LED 时,这类能源肯定不会达到 80 或 100V,但它们会降至同样难以处理的 1V 甚至更低水平。这些要求需要擅长处理低 Vin 的专用 LED 驱动器。TPS61261 是我最钟爱的器件,因为它不仅非常简单,可实现便捷的调光,而且还可在 100mA 的电流下为 LED 实现极高的亮度。我特别喜欢这种电路,因此我决定在我的第一篇博客中写关于它的内容。查看 EVM:TPS61261EVM-208

 

2.单体锂离子电池应用

对于那些使用 1 节锂离子电池并希望获得耀眼 LED 照明的用户,TPS63020 可提供高达 2A 的电流彻底照亮整个房间。请务必戴上太阳镜和/或使用这里介绍的调光功能。作为一款升降压 LED 驱动器,在电池充放电过程中没有什么可担心的,因为无论输入电压如何,LED 电流始终保持稳定。

3.多节电池应用

如果你有多节电池提供更高的电压并有颜色很深的太阳镜,那么 TPS62130 就是您通过一个多达 4 节锂离子电池的电池组驱动 3A LED 的完美之选。点击这里,查看针对模拟与 PWM 调光的电路设计指南。此外,该 IC 系列还支持通常用于太阳能灯的铅酸电池供电 LED 驱动器。

无论您的 LED 驱动应用怎样,我都希望这三种电路有助于您设计支持调光功能的新一代电池供电 LED 驱动器!

 

阅读原文,请参见: http://e2e.ti.com/blogs_/b/powerhouse/archive/2014/01/18/3-narrow-vin-circuits-for-driving-leds-in-battery-powered-applications.aspx

父级 评论 子级
无数据