诸如可穿戴和较小医疗设备等小型器件中的有机发光二极管 (OLED) 显示屏需要相对高的电压来驱动显示屏。但是,由于这个较高的电压只需要传送相对小的电流(通常少于100mA),提供这个电压和电流的电源可以比较小—非常小。不论你是驱动有源阵列OLED (AMOLED),还是驱动无源阵列 (PMOLED) 显示屏,TPS61046在微型0.8mm x 1.2mm封装内提供一个高度集成的电源解决方案。
在诸如智能手表的典型可穿戴设备中,电路板面积是十分宝贵的。将组件和特性集成在一起对于最佳解决方案的设计是至关重要的。与它的前任,TPS61040相比,TPS61046集成了两个重要功能:整流二极管和负载断开电路。这个整流二极管对于高压升压转换器来说是一个必备组件,现在已经完全集成在TPS61046之内,从而将物料清单 (BOM) 中的组件数量减少了一个,并节省了印刷电路板 (PCB)。与这个二极管串联的是一个MOSFET,它可以断开通过整流二极管的电流路径。这个输入/输出断开功能消除了电池电压到输出端的全部泄露,而在使用一个标准升压转换器时,会出现这种泄露情况。
除了集成度更高,全新的TPS61046使用了一种不同的封装技术来实现非常紧凑的路由走线,以及绝对最小的外部尺寸。当在最大封装尺寸之间进行比较时,TPS61046的晶圆级芯片封装 (WCSP) 比TPS61040的小外形尺寸无引线 (SON) 封装要小77%--比TPS61040的经典小外形尺寸晶体管 (SOT-23) 封装选项要小89%。与集成的整流二极管组合在一起,可实现比TPS61040小一半的总体解决方案尺寸。对于任何的可穿戴设备来说,真是节省了大量的空间。
你能在哪些其它应用中使用极小型、低功耗升压转换器呢?
其它资源:
- 试一试TPS61046评估模块。