作者:Brian King 德州仪器

 

电源设计人员最常抱怨的一个问题是电源总是设计流程的最后一个环节。似乎到了大多数系统设计安排结束后才会有人想到:“嘿,我们还需要一款电源”。

对于电信应用来说,砖型电源非常适合。你只需把电源安放在电路板上就可使用,无需太多设计工作。

很多时候,产品最初通过的设计都会有一个能够承载模块成本的预算。然而进入生产阶段后,这个数量开始增长。接下来财务部就会着眼于利润率,要求新产品降低成本。这时首先想到的就是电源。

分立式设计可轻松将电源组件成本降低 50% 以上。当然与单个模块相比,还需要考虑所需的非循环开发工作以及大量元件的装配成本。在开发时间足够的大批量产品中,使用分立式组件构建的电源也是非常合理的。

这里正是您可真正利用 PowerLab 资源的地方。只需要适当的电源设计知识即可完成大量设计工作。这可显著降低开发成本与风险。

有些 PowerLab 设计甚至实现了与业界标准砖型封装引脚兼容,这样可将电源原型设计直接用于现有系统,并与该模块进行性能对比。PowerLab 中的大部分模块替代设计都能达到或超越该模块性能规范。

分立设计实例:PMP7451

 

当然除了时间限制外,使用模块还有一些其它原因。例如模块不但具有较低的风险,而且还极具尺寸优势。为了在最小尺寸中存储最多的电源,模块制造商投入了大量的时间和金钱,这可在价格上得到体现。也有很多系统不要求绝对最小化的尺寸,或者提供电源的空间不是最佳的 0.9” × 2.3” 矩形。

如果你正在为降低电信应用的电源成本而发愁,或者仅仅对此感到好奇,我想与您分享几项我最满意的砖型电源替代设计……

  • PMP8861 — 18~72V 输入、12V/10A 四分之一砖型设计;
  • PMP7451 — 36~75V 输入、12V/10A 八分之一砖型设计;
  • PMP6886 — 36~72V 输入、2.5V/5A 十六分之一砖型设计;
  • PMP5364 — 36~72V 输入、5V/10A 四分之一砖型设计。

总之:当时间和开发资源比较紧张时使用模块;当成本占主导地位时采用分立式设计。

相关博客:

原文请参见: http://e2e.ti.com/blogs_/b/powerhouse/archive/2013/09/17/powerlab-notes-how-to-be-discrete.aspx

Anonymous
  • 使用分立式组件构建的电源也是非常合理的,除了时间限制外,使用模块不但具有较低的风险,而且还极具尺寸优势。因此要综合考虑这方面的因素,不能一概而论,选择适合自己的设计才是最重要的,对于可靠性要求高的场合,这个因素尤其需要考虑。

  • 不是很喜欢使用高度集成的模块,不是说它不好,而是他的面积太大了,还是传统的集成电源管理芯片好一点啦

  • 假如我需要一款电源,输入电压24V,输出2~20V可调,最大电流15A,该选用什么方案呢?

  • 模块的采用虽然占用面积可能大些,但是比较方便可靠,节省开发时间。电源设计是一个复杂的需要考虑各种应用性能,负载设计,emi设计,时序设计,功耗设计,散热设计,电源输入性能,过流保护,过热保护,所以导致设计从一开始到结束都要不断的变化,从而成为一个最后的环节。

  • 确实如此,电源的设计和选择一般放到最后进行,因为影响整体设计产品可能也就是功耗,输入输出电参数以及电源模块所占的空间体积(包含电磁兼容,位置便捷性等等)。当然批量成本也是关键,一般研发后期可能卡成本也就在电源等独立模块或者芯片上做抉择了,所以成本低优质的电源,分体式模块设计我们会选择,并会逐步尝试融入到我们需要和适当的位置上,发挥更大的价值