作为千禧一代,大家关注的总是最新的手机和小玩意儿,更不要说玩最新的游戏了(有人玩Pokémon Go吧?)。但是更新总是意味着更好吗?就个人而言,我宁愿骑自行车也不愿意用那些悬浮滑板。记得它们吗?悬浮滑板是2015年假期购物季最热门的东西,稍后人们意识到悬浮滑板存在轻微的自燃问题。

生活中一些时候使用高品质、可靠的产品或品牌比新奇和时尚更重要。浮现在脑海中的有几件事情:我的车,我的家具和我祖母的桃子馅饼食谱。相信我。桃子馅饼食谱已经无可挑剔了。

即使是半导体行业也不能幸免于趋势和市场宣传。例如,在DC/DC稳压器封装方面,重点是实现更小的封装。但是,只专注于实现更小封装的半导体开发商似乎已经忘记了一个非常重要的事实:尽管尺寸更大,世界各地仍有数以万计的客户喜欢带引脚或引线的传统封装。

不要误解我:TI也在投资前沿的封装技术。但是,我们没有忘记喜欢引脚/引线封装的客户,继续发布采用小外形集成电路封装(SOIC)-8等可靠封装技术的新产品,如SIMPLE SWITCHER® LMR23610/25/30 36VIN降压稳压器系列产品。

你可能会感到好奇,当有这么多更新和更小的技术时,为什么这么多的客户依然喜欢8引脚SOIC或SOIC-8等老旧的封装。许多客户喜欢这些封装是因为它们在实验室和工厂更容易使用。SOIC-8封装的引线很容易进行手工焊接和在工作台上操作。设计人员可以轻松调试他们的电路,因为引脚露在外面。在工厂里,使用带引脚的引线框架封装技术,设计人员能够利用视觉检测技术确认设备已正确焊接,筛选出所有出现故障的电路板。

另一方面,对于非常薄小外形无引脚封装(WSON)或方形扁平无引脚封装(QFN)等无引脚封装,引脚完全在封装下面,使得它极难用手焊接或调试。引脚的位置也使得无法进行视觉检查,因此需要额外的X射线检查设备确认正确的焊接连接。观看视频“Engineer it:如何简化制作电源原型和生产”中SOIC-8封装焊接演示。

此外,LMR236xx产品系列上的SOIC-8底部有一个芯片贴装引脚(DAP)帮助提取热量。这样可以获得更低的结点至环境热阻(THETA J/A),比许多QFN式封装具有更好的散热性能,比如图1中竞争对手A的封装。

 

图1:在VIN =12V,VOUT =5A,3A,2MHz时拍摄的热图像

 

对于许多客户而言,引脚封装的易于使用比无引脚封装的尺寸优势更具吸引力。无论您喜欢使用最前沿的封装技术还是想安心使用可靠的封装,SIMPLE SWITCHER稳压器系列都可以满足您的需求。浏览网站了解更多关于SIMPLE SWITCHER LMR23610/25/35产品系列的信息。

 原文链接:

https://e2e.ti.com/blogs_/b/powerhouse/archive/2016/09/26/soic-8-stands-the-test-of-time