作者:Heather Weir
1080p 视频屏幕分辨率现已出现在几乎每个家庭,与当前其它技术一样,该技术也在快速发展进入 4k 视频新阶段。这为我们的设计师朋友们带来了众多挑战,尤其是在内容创建方面。它支持 4K 视频的高带宽,因此使用大量当前接口技术来采集、编辑和查看是一项非常艰难的任务。这些当前接口无法优化内容创建过程,使得未来原生 4k 编程难以实现。对于 60Hz 下的 4k 分辨率而言,需要大约 12Gbps 的带宽才能实现无干扰清晰视频。
ThunderboltTM 技术首次将视频和数据整合到统一链路上,这是在 PC 与外设及显示设备间传输数据的最快方法。Thunderbolt 最初针对 PCIe 数据和 DisplayPort 视频采用两条 10Gbps 的双向通道。去年发布的 ThunderboltTM 2 将两条通道进行整合,得到一条双向 20Gbps 链路,从而可提供双倍带宽充分满足您的外设需求。第一代 Thunderbolt 的所有功能都得到了保留,包括支持菊花链以及 10W 电源传输。
现在,Thunderbolt 2 还有助于您充分利用 20Gbps 链路的优势同时显示和编辑 4k 视频,可实现快速传送无干扰清晰视频所需的带宽。典型工作流程不仅能够传输 4k 视频数据,而且还仍然保留有大约 8Gbps 的写入带宽!同时,仍然能够提供全面读取带宽从高性能存储设备中获取数据。
大部分物理层保持不变,支持与现有 Thunderbolt 器件向后兼容。所有 TI Thunderbolt 器件都兼容于最新 Thunderbolt 2 技术。TI 第二代 TPS22981 主机/外设电源多路复用器具有更严格的电流限制和更低的开关电阻等改进特性,其经过 ThunderboltTM2 认证,是该技术的推荐器件。第二代 ThunderboltTM 线缆电源多路复用器 TPS22986 具有最新 Thunderbolt 线缆设计认证,可减少系统复杂性。面向 DisplayPort 数据和 Thunderbolt 的 TI HD3SS0001 数据源选择开关针对最新Thunderbolt 控制器进行了优化,可实现更简单的设计。此外,DS100TB211 CDR 可在降低电路板结构复杂性的同时保持信号完整性,从而可实现更简单的线缆设计。
TI 走在支持 Thunderbolt 2 技术的最前沿,可提供各种优化解决方案。Thunderbolt 2 正在向众多振奋人心的应用敞开大门,例如 4k 工作流程以及大量其它高带宽应用等。
更多参考资料:
TI 推出业界第一个支持 Thunderbolt 技术的 IC 产品系列。