您从一家商店的橱窗经过时,橱窗打开欢迎您进来,记得您上次在商店中买了什么,并且根据您的着装为您提供购买衣服的建议。
厨房的视频电话同样也是即开即用的个人电脑、数字电视和驾驶路线规划器。
智能家居能够检测室内/室外的湿度以及房间内的居住者数量,然后相应地调整温度和湿度(我是否提到了电动门锁会在您离开家后自动锁门,或者在您走出房间后将灯光调暗?)
智能冰箱能够识别它里面的食品状态,计算其数量,并提供食品购买建议。
反应性皮肤能够帮助战场上的士兵隐身。
穿戴式电脑有利于执法。
车载电脑允许乘客在高速路上行驶时连接网络,发送电子邮件和观看实时电视(如果您行使在德国的高速汽车专用公路上,那意味着您的行车速度为 120 英里/小时....
遥控医学和机器人外科医生不需人手操控手术刀,即可进行精细复杂的外科手术。
高清晰度、高分辨率视频监视器可捕捉街对面的多张面孔,并且利用数据库、面部表情以及行为举止演算系统判断他们是朋友还是敌人(一个大城市要购买价值 4000 万美元的这类系统)。
这些应用以及交通、野外勘探以及测量、企业间和消费者间的交易、航空航天工业、工厂自动化、再生能源以及智能电网中的种种其他应用存在一个共同点:处理和控制的核心是嵌入式计算机。
如果您要用 TI OMAP35x Intel Atom Core i3i5i7 处理器设计嵌入式计算机TI 提供完整的功率和模拟解决方案。
对于开放式多媒体应用平台 (OMAP)请从 TI TPS65950TPS65930TPS65930TPS65073TPS65023电源管理集成电路 (PMIC) 中进行选择。
对于 Intel 深嵌入式Atom 电源系统,请从 TI TPS59610 IMVP6+ 兼容的 CPU/GPU 核心控制器中进行选择,它们与我们的芯片组、DDR 内存以及系统导轨电源解决方案相匹配。
TI TPS51116是一种主流的 DDR 功率调节器它符合 JEDEC 标准并且可进行 DDR1DDR2DDR3 以及低电压 (LV) DDR3 操作。
其设计支持工具包括我们完整的 2010 Atom 电源系统 EVM,其中安装所有的稳压器和测试电路,包括负载瞬态发电机,它根据性能模式模拟 Atom CPU/GPU 变化负载电流。
您只需要一个台式电源供应、一个示波器、一对数字多用表以及一个静态电子负载系统,即可执行完整的评估。
我们还会提供自动设计组件计算器、基于设计使用的 Intel Atom CPU 类型的参考设计、布线设计指南和提示、培训演示以及 Intel 嵌入式计算功率选择指南。