如果您正在用 Intel 的 2010 Atom Tunnel Creek 处理器设计嵌入式计算平台,对于处理电源设计的复杂性和确保电源供应符合 Intel 电源技术规格,这是个好消息:现在,TI 提供完整的 Atom Tunnel Creek 电源系统参考设计,其中安装所有的开关式稳压器和嵌入式低压差线性稳压器,并采用所有的电源供应设置和测试电路系统进行全面评估,最重要的一点在于,完全与 Intel Atom Tunnel Creek 电源系统设计兼容。
我们提供两种 (2) 电源系统参考设计:8V-14V VIN (PMP5252 revD) 和 5VIN (PMP5267 revA)。
这两种参考设计都采用实际电源系统参考模板,产生完整的电力和热力测试报告,包括 FLIR 图像和 Intel CPU/GPU 负载线(电压调节)数据、参考示意图、PCB 布局设计/Gerber 文件以及材料清单 (BOM)。
这一参考设计文档有助于进行重复的、复制并粘贴式 Atom 电源系统设计。
两种 EVM 都清楚显示电源供应与测试电路的对比,向用户展示 Atom 电源供应实际占用的 PCB 区域。
包含所有开关式稳压器和低压差线性稳压器的完整电源供应区域大约为 2 平方英寸,参考设计标准指明电源供应以大功率密度平衡电力和热力性能,它是嵌入式计算机中的需要注意的关键点之一。
由于采用 TI 专有的 DCAP 和 DCAP+ 控制架构和 OSR 输出电容减少技术,外部组件数量也保持低水平。
最后,还有一点也同样重要,两种电源参考设计中都安装了采用 TI 的生态模式技术的开关式稳压器,从而在整个输出电流范围内实现高效设计;生态模式使开关式稳压器以轻负荷(微安级)轻松达到 90% 的效率。
因此,如果您要设计一个基于 Atom Tunnel-Creek 的嵌入式 PC,使用我们的 PMP5252 revD 和 PMP5267 revA 电源参考设计就可以使您缩短实现收益的时间。
如果您感兴趣的话,请与您当地的 TI 代表、分销商或 TI 支持团队联系,我们将为您提供这些参考设计。
您可以单击此处的链接,观看我们的 Atom 电力系统 EVM 视频:http://e2e.ti.com/videos/m/power_management/203689.aspx