作者:Iris Wen

随着多媒体技术的发展,人们对于家庭娱乐的视听体验要求越来越高。音箱是家庭影音设备中非常重要的一部分,为提升品质,音箱的设计也面临着诸多挑战。

目前,越来越多的家用音响采用标准USB接口进行供电,USB 2.0接口的电流一般在500mA以下,Type-C接口的电流通常能够达到3A。音箱的扬声器部分需要一颗升压转换器来抬升电压,由于其功能特性,所需的功率往往较大,在一些场景下会有很高的瞬时电流,这就要求开发者在系统设计中考虑到输入电流限制的问题。TI新推出的TPS61376是一款带有平均电流限制特性的升压转换器(boost converter),能够有效地解决这个设计问题。

如上所展示的是音箱中电源系统升压部分的框图,在一些情况下,会产生超出USB电源承受范围的高瞬时电流。通常,为实现对电源的限流保护,开发者往往会采用加入load switch的方式限制输入电流,以避免损坏电源。TPS61376的问世为很大程度上简化了这一部分的设计,它自带可编程输入平均电流限制功能,限制范围从0.1A到3A,且精度可以达到2.5%,满足多数应用场景,可以完全替代传统的分立方案。不仅大大降低设计难度,而且能够有效节约板级空间,TPS61376采用2.5mm*2mm的VQFN封装,非常有利于小型化设计。

除了音箱这一典型案例之外,其他需要输入电流限制的应用也可以通过TPS61376实现设计。除了USB接口供电,个人电子设备中还有很多采用锂电池或多节干电池供电的场景。TPS61376的输入电压范围在2.9V至23V,输出电压高达25V,可以满足这些场景下的设计需求。除此之外,它还具有真关断的特性,其开关频率能够达到1.2MHz,能够优化整体解决方案的空间问题。

除了所提到的可编程输入平均电流限制这一突出特性外,与市面上的同类型产品相比,TPS61376具有诸多优势。在能量损耗方面,其Rds(on)仅有50mΩ,能够实现较高的效率,它的静态电流Iq低至80μA,远低于同类型竞品。在适用范围方面,TPS61376的输入输出范围较宽,且开关电流限制可高达4.5A,可满足的应用范围较广。TPS61376的2.5mm*2mm封装同样可以满足许多产品小型化的需求。

更多TPS61376产品信息、参考设计、解决方案及技术文档,请查看官方产品页面。