德州仪器最新推出了面向Type-C / USB PD应用的升降压变换器TPS55288,以优异的功率密度、整体方案尺寸、热性能以及高性价比领先于市场同类产品。
TPS55288输入电压范围为2.7V到36V,16A开关电流,输出功率最高可达100W,支持 I2C 接口及PPS 协议,适用于支持Type-C / USB PD接口的电脑、显示器、拓展坞、充电头、无线充电板、车载充电器、移动电源、智能音箱等多种应用。
拓展坞:无惧各类充电头,利用TPS55288实现大功率PD输出

便携式拓展坞通常不配备专门的USB PD充电头,所以为了适配市面上绝大多数充电头,保证大功率USB PD输出,需要在拓展坞内部加入升降压芯片。TPS55288升降压方案完美满足客户需求,并兼顾小体积产品的散热问题。
TPS55288采用小尺寸的QFN封装,仅为3.5mm x 4mm,但热性能极佳,60W输出功率下效率高达96%,常温下无风扇持续工作芯片温升仅为35℃,极大地缓解小体积产品的散热问题。
多口充电器:利用TPS55288方案简化电路,减小产品体积
如今,多口充电器越来越受到消费者的欢迎,尤其是具备USB PD快充功能的多口充。多口充的功率目前主要集中在30W到65W间,也有更大功率至100W甚至120W的多口快充。在追求大功率的同时,厂商也希望能减小产品的体积,德州仪器推出TPS55288升降压方案来简化电路,减小产品体积。
以65W的1A1C充电头为例,如下图所示,传统方案通常采用两路Buck架构,flyback输出固定电压作为Buck输入。而采用升降压方案,则可省去一路DC/DC电路, flyback输出可调节电压,直接给Type C端口提供电压;同时通过TPS55288给Type A端口提供电压,这样可以简化电路,减小产品的体积。
此外,TPS55288采用了高度差异化的设计,开创性地集成了升压部分的两个功率管。充电头厂商通常会比较关注降压时的效率,比如20V转5V的效率,而TPS55288可以灵活选择降压部分的两个外置功率管,实现最佳的转换效率及散热效果。目前,已有不少厂商采用buck-boost方案。
传统Buck方案

Buck-Boost方案

TPS55288更多产品介绍
TPS55288支持2.4MHz 高开关频率,可以进一步减小外部电感、电容的尺寸并降低整体BOM成本。TPS55288支持模拟电压调节或数字I²C配置,通用性和灵活性高。TI提供整套设计方案TPS55288EVM图形用户界面TPS55288-EVM-GUI,可以帮助工程师缩短设计周期,让产品更早上市。
TI其他热卖升压或者升降压变换器:
TPS61288 - 主要面向蓝牙无线音箱市场的18V宽范围输入, 15A大电流同步升压变换器。
TPS63810 - 主要面向TWS, 智能手表市场的5.5V输入, 2.5A输出,支持I2C的升降压变换器。