Other Parts Discussed in Post: TPS55288-EVM-GUI, TPS55288

作者:Jenson Zhang/ Eileen Zhang

USB Type-C接口凭借更小的体积、正反可插设计、强大的兼容性,还能提供更高的电源传输能力和数据传输速度,正在台式电脑上得到越来越广泛的应用。仅需要一根Type-C的数据线,就可以同时实现高速数据传输和大功率传输,有效解决了桌面线材凌乱的问题。

一般来说,台式电脑的供电电源为12V直流电。台式电脑如果支持USB PD,则可以实现给笔记本电脑,显示器和手机等外设提供数据和大功率输出。由于外设所需电压为5~20V不等,所以需要升降压转换器将12V直流电转换为外设所需电压。

图1. USB Type-C PD示意图

升降压转换器TPS55288在台式电脑Type-C PD中的应用

TPS55288是德州仪器面向USB Type-C PD 应用的降压/升压转换器, 在台式电脑Type-C PD的应用中具有以下优势:

  • 支持7V 到36V宽范围输入和0.8V到21.26V的宽范围输出,16A开关电流,满足各种外部供电需求;
  • 输出功率最高可达100W;
  • 支持I2C通信方式和PPS 协议;
  • 热性能极佳,60W输出功率下效率高达96%,常温下无风扇持续工作芯片温升仅为35℃,极大地缓解散热问题;
  • TI提供整套设计方案TPS55288EVM图形用户界面TPS55288-EVM-GUI,可以帮助工程师缩短设计周期,让产品更早上市;
  • 整体方案尺寸小,设计简单,BOM成本低:
    • 芯片采用小尺寸的QFN封装,仅为5mm×4mm;
    • 开创性地集成了升压部分的两个功率管,可以有效减小PCB面积并节省BOM成本;
    • 可以灵活选择降压部分的两个外置功率管,实现最佳的转换效率及散热效果;
    • 支持4MHz 高开关频率,可有效减小外部电感电容的尺寸,降低成本。

德州仪器的降压/升压转换器TPS55288不仅具有优异的功率密度,最高可支持100W输出功率;而且整体电路简单,BOM成本低。如需了解TPS55288的更多信息,可到TI官网下载用户手册,以及关于USB Type-C PD的参考设计。