作者:Iris Wen
随着USB PD (USB Power Delivery)的普及,越来越多的个人电子设备支持USB PD,除了最为常见的手机、电脑之外,显示器、便携智慧屏等产品也在朝着这个方向发展。此外,适配器、拓展坞及各类充电设备中,支持USB PD 的type-C接口也早已是产品的“标配”。在充电方面,除了USB PD,无线充电功能也逐渐走入大众视野,尤其对于一些小型电子设备而言,无线充电能够有效美化外观设计,同时也让其使用变得更加高效便捷。

TI新推出的降压/升压转换器TPS55289性能极佳,为个人电子设备中的USB PD及无线充电等相关应用提供了解决方案,TPS55289的优势体现在:
- 能够支持最高60W输出,是一颗四管集成buck-boost,具有极高的功率密度。
- 输入电压范围为3-30V(车规级芯片可达到36V),输出电压范围为8-22V,输入电流限制高达8A,能够满足绝大多数个人电子产品的要求。
- 效率极高,在输入12V、输出20V/3A的条件下,效率高达96%,且静态电流(Iq)小于1mA,能最大限度地减少能量损耗。
- 采用QFN封装,尺寸仅为15 mm2,加之四管集成,能为个人电子产品提供小尺寸解决方案。
- 支持I2C及PPS协议

下图所示的是TPS55289在USB PD中的应用框图,它能够满足USB PD标准协议,可通过I2C实现与PD控制器的通信。并且,它有着极高的能量转化效率,在输入12V、输出20V/3A的条件下,效率能够达到96%。TPS55289还是一款四管集成的buck-boost,能够在很大程度上节省板级空间,非常适用于个人电子产品的小型化设计。

同样,TPS55289也适用于无线充电,下图是该应用的示例框图。TPS55289的频率能够达到2MHz,使得开发者可以使用更小的外围器件完成设计,从而减小整体解决方案的尺寸,并且节省BOM成本。此外TPS55289支持I2C协议,可以通过I2C调节输出电压。

更多TPS55289产品信息、参考设计、解决方案及技术文档,请查看官方产品页面。