Other Parts Discussed in Post: TPS61376

作者:Eileen Zhang

条码扫描器又称为条码阅读器,条码扫描枪等。条码扫描器利用光电原理将条码信息转化为计算机可接受的信息的输入设备,常用于图书馆、医院、书店、超市以及物流等行业。

图1.  条码扫描器

那么,升压转换器TPS61376是如何助力更高集成度条码扫描器方案的呢?条码扫描器通常会带有大功率Flash LED用来做光线发射,它的瞬时电流是比较大的,根据用的LED数量不同一般2~3A甚至更大。而条码扫描器的电源是USB或者电池,尤其是USB接口是承受不了这样的瞬时大电流,所以通常在系统中加入一个缓冲电容,由这个缓冲电容来提供瞬时能量,此外,系统中还会在USB电源供电测加入限流保护,避免瞬时大电流将USB电源拉死。同时,电路中需要升压电路将条码扫描器的输入升压给Flash LED供电。下图为条码扫描器系统框图。

图2.  条码扫描器系统框图

TPS61376除了能实现升压功能外,最大的亮点是带有输入平均电流限制功能。这个功能就是前文提到的系统所需要的输入限流保护。在TPS61376解决方案出现之前,客户通常会需要额外加一个efuse或者switch来实现输入限流,那TPS61376直接自带2.5%精度的输入平均电流限制功能,帮助实现更集成度的条码扫描器方案。下图波形显示了TPS61376的输入平均电流限制功能。

图3.  输入平均电流限流功能(测试条件:Vin=5V; Vout=12V; Ilimit=0.5A)

全集成Boost Converter TPS61376的其他参数

  • 支持9V 到23V宽范围输入和最高至25V的宽范围输出;
  • 5A开关电流,很好地满足条码扫描器中Flash LED的电流需求;
  • 整体方案尺寸小,设计简单,BOM成本低:
    • 芯片采用小尺寸的VQFN封装,仅为5mm×2mm;
    • 支持2MHz开关频率,优化外围器件体积。

下图为TPS61376电路框图。

图4.  TPS61376电路框图

条码扫描器中除了有升压的需求,还有一些升降压的需求,TI最新发布的TPS631000是一款5V/3A, 8uA静态功耗的升降压产品。

如需了解TPS61376和TPS631000的更多信息,可到TI官网下载用户手册。如需任何支持,可联系TI产品线市场工程师Eileen Zhang。