Other Parts Discussed in Post: PMP15002

在计划写本篇博客时,我在谷歌趋势中输入了“Type-C”。如图1所示,自2015年以来对这一词语的兴趣一直在上升。

 

1:谷歌趋势上的兴趣走势图(关键词:Type-C

 

USB Type-C设备在现实世界中也越来越流行,许多流行的手机和平板电脑采用USB Type-C接口。我预计在未来几年采用USB Type-C接口的产品将迅速增加。

为什么功率为15W5V3A)?

除了具有正反都可插的插头,USB Type-C可提供比以往任何USB版本更大的功率。虽然对于USB 3.1和USB充电,USB Type-C可支持高达100W的功率,但是系统设计者必须仔细选择功能,保持合理的整体成本。

USB Type-C接口采用了15W功率,是标准USB 2.0充电速率的六倍。

对于大多数智能手机和平板电脑,15W已经足够,而且成本合理。 

二极管整流和PSR被广泛用于电流低于2A的适配器

以前的手机电源适配器的正常的功率为5V/2A或更低。因为简单,可以去除光隔离器和可编程基准,初级侧调节(PSR)常常用于AC/DC转换。因为负载电流不高,在这个功率水平上使用了二极管整流器。图2为带二极管整流的简化PSR电路图。

 


 

简化电路图

2:带二极管整流的UCC28704典型应用电路

 

同步整流(SR)是解决5V/3A适配器PSR设计挑战的最佳选择

PSR消除了对次级侧反馈元件和光学耦合器的需求,从而节省了成本。然而,采用PSR+SR的设计并不像只使用PSR一样简单。

大多数PSR控制器会在次级二极管的电流变为零时检测的拐点辅助线圈的电压,因为辅助线圈上的电压最接近VOUT/Na,其中Na是辅助线圈与次级线圈的比率。

如果使用SR,在次级导通时间结束后,体二极管导通时辅助线圈上会发生电压凸点,请参考图3。这凸点将影响对PSR检测机制,引起稳定性问题,可能表现为异常纹波。

 

3:辅助线圈电压波形细节

 

如何稳定PSR+SR

为了稳定PSR + SR,UCC28704(PSR控制器)数据表可以让SR驱动器稳定工作变得更简单,需要仔细设计的参数有tBW、tDMAG和工作频率。其中tBW是SR凸点宽度,tDMAG是次级整流器导通时间。

当使用带有SR的UCC28704时,决定最大开关频率的关键参数是基于tDMAGmin确定的。tDMAGmin需要大于2.45μs,包括750ns的SR凸点宽度(tBW)。内部电路需要750ns(tBW)过滤掉VS引脚波形上检测到的由MOSFET体二极管导通引起的SR凸点变化。

在恒流工作的起始点测得的相应开关频率不应大于55kHz。

采用UCC28704PSR控制器)和UCC24636SR控制器)的5V/3A设计

根据上述指导原则,我设计了如图4所示的5V/3A电路板。其纹波低于150mV,效率曲线如图5所示。

 

  图4符合OE6COC V5 Tier 2标准的TI Design通用交流输入至5V/3A输出参考设计电路原理图

 

5:效率曲线

 

在115VAC和230VAC输入的150mΩ电缆端测量的四点平均效率分别为83.4%和83.2%。

COC Tier 2 2016标准要求为满载时效率为81.8%,10%负载时效率为72.5%。

该电路板可以满足CoC Tier2标准合规要求,即使使用150mΩ电缆也足以满足标准。


总结

遵循UCC28704数据表中的指导原则,可以克服这些限制,制作出低成本的PSR + SR设计,同时对USB Type-C适配器具有足够高的效率。

其他信息:

原文链接:

https://e2e.ti.com/blogs_/b/powerhouse/archive/2016/09/23/usb-chargers-then-and-now-type-c-charger-meets-energy-efficiency-standards

Anonymous
父级
  • USB Type-C在供电方面的优势不仅仅是“快”,更重要的是USB Type-C提供的一种“双向充电模式”,如果两台都有USB Type-C电力传输功能的设备连接时,彼此就可以互相充电。也就是说,将来连接器的种类和数量都将在大规模减少。USB Type-C更小巧的设计和更快的充电速率简直就是为如今移动设备量身定做的,我们完全有理由猜测,未来几年USB Type-C接口在各型号中高端安卓机、平板设备中普遍普及。正因如此,USB Type-C的各类衍生产品也将层出不穷

评论
  • USB Type-C在供电方面的优势不仅仅是“快”,更重要的是USB Type-C提供的一种“双向充电模式”,如果两台都有USB Type-C电力传输功能的设备连接时,彼此就可以互相充电。也就是说,将来连接器的种类和数量都将在大规模减少。USB Type-C更小巧的设计和更快的充电速率简直就是为如今移动设备量身定做的,我们完全有理由猜测,未来几年USB Type-C接口在各型号中高端安卓机、平板设备中普遍普及。正因如此,USB Type-C的各类衍生产品也将层出不穷

子级
无数据