[情景:Greg WaterfallJim Bird在参加完当天的第5次会议后,正在收拾行李去餐厅。]

GregJim,整天背着这些给不同的电子设备充电的充电器和电缆真是让我烦透了。我的家里更是让这些玩意儿弄得一团糟。家里的手机、笔记本电脑、相机和玩具的充电器好像都不相同。

Jim我也很讨厌这样。我笔记本电脑包里的充电硬件大约有3磅重,我还要整天背着它们到处转。不过,好消息是Type-C就要来了。。。嗯,实际上它已经来到我们身边了。

GregType-C?你是说USB Type-C吗?它不就是一种新型的USB接头儿吗?哼,这真是太棒了。看起来我又得多背一个适配器了。他们为什么要多此一举呢?

Jim别担心!USB Type-C正在解决这诸多让你头疼的问题呢。作为一项技术规格,Type-C与它的兄弟USB电力传输 (PD) 将用一个或两个适配器满足你的全部充电需求。此外。。。这项技术很值得期待。。。它只使用一条电缆,再也不会插错了。电缆每一端上同样的可翻转接头使用起来非常简单,闭着眼睛就能插好。的确如此。。。我已经试过了!

Greg听起来真不错。就像上次你跟我说,吃3个芝士汉堡不成问题。不过结果怎么样呢。

Jim我们俩都犯了低级错误;我已经告诉你了,不要一次吃这么多!不管怎样,Type-C可是真的。为了使其简单易用,USB开发者论坛 (Implementer Forum) 已经做了大量工作。它与之前版本的USB标准兼容,并且能够实现USB PD。

GregPD又是什么?

Jim它的意思是电力传输,能为高达100W的负载供电;现有USB只能够支持10W的负载。现在你看到其中存在的可能性了吧?一个针对你全部应用的连接器。一个支持所有设备充电的标准,不仅仅于此。。。

Greg可千万不要和我说它“无所不能”。我还是不太明白,一个接头怎么能够实现所有这些功能呢。我知道,通过使用某些技巧和手段,USB Type-A能够传送较高电流,不过你怎么能在电压为5V的情况下获得100W的功率呢?一条20A电缆的发热量会很大,否则的话,就得使用12G的Romex电缆。如果真是这样的话,我可不知道如何将这1米长的电缆盘好,放在我的行李箱里。

JimGreg,不要激动。对于更高电压的支持正在开发的过程中。而这意味着更低的电流,以及更少的I2R损耗。100W负载在电压为20V时的电流为5A。

Greg你在电缆上传输20V的电压?这就对了,你咋不早说呢!

Jim怎么样,现在觉得好些了吗?我们的现场工程师们肯定是心里有底了。我们已经向他们展示了不断发展的TI USB Type-C产品和解决方案系列,而他们也逐渐喜欢上了这项技术。有些人需要将100W电力传输完全集成在内,而我们为他们展示了TPS65982系列。其他人只需要针对笔记本电脑或手机充电器的15W USB Type-C端口,我们将TPS25810介绍给了他们。而这只是目前提供的所有产品中的两款产品。我们还有很多已经验证的TI Designs,让这些产品的速度更快。

Greg耶!听起来似乎有些器件能够很方便地为我的所有电子设备供电。我想我得多了解一下与Type-C有关的知识了。

Jim你说的不错,并且做起来很容易。买个汉堡,我们来聊一聊给你设备供电的那些事儿。给我买俩,我们也许还能再谈谈与替代模式相关的话题。。。

如果你也觉得有必要进一步了解Type-C的话,请查看以下其它资源:

原文链接:
Anonymous
父级
  • USB Type-C具有以下特点:

    1.最大数据传输速度达到10Gbit/秒,也是USB 3.1的标准;

    2.Type-C接口插座端的尺寸约为8.3mm×2.5mm纤薄设计;

    3.支持从正反两面均可插入的“正反插”功能,可承受1万次反复插拔;

    4.配备Type-C连接器的标准规格连接线可通过3A电流,同时还支持超出现有USB供电能力的“USB PD”,可以提供最大100W 的电力。

评论
  • USB Type-C具有以下特点:

    1.最大数据传输速度达到10Gbit/秒,也是USB 3.1的标准;

    2.Type-C接口插座端的尺寸约为8.3mm×2.5mm纤薄设计;

    3.支持从正反两面均可插入的“正反插”功能,可承受1万次反复插拔;

    4.配备Type-C连接器的标准规格连接线可通过3A电流,同时还支持超出现有USB供电能力的“USB PD”,可以提供最大100W 的电力。

子级
无数据