在计划写本篇博客时,我在谷歌趋势中输入了“Type-C”。如图1所示,自2015年以来对这一词语的兴趣一直在上升。
图1:谷歌趋势上的兴趣走势图(关键词:Type-C)
USB Type-C设备在现实世界中也越来越流行,许多流行的手机和平板电脑采用USB Type-C接口。我预计在未来几年采用USB Type-C接口的产品将迅速增加。
为什么功率为15W(5V3A)?
除了具有正反都可插的插头,USB Type-C可提供比以往任何USB版本更大的功率。虽然对于USB 3.1和USB充电,USB Type-C可支持高达100W的功率,但是系统设计者必须仔细选择功能,保持合理的整体成本。
USB Type-C接口采用了15W功率,是标准USB 2.0充电速率的六倍。
对于大多数智能手机和平板电脑,15W已经足够…
模拟
汽车
DLP® 技术
嵌入式处理
工业
电源管理