TI shanghai FAE: Eric Xiong
在传统的消费类电子如手机的闪关灯的驱动中,LM3644被广泛使用,其单路独立输出1.5A,多种模式(闪光,照明,红外模式)可供选择,可以通过软件和I/O独立控制。配合相机使用时,LM3644可供选择的持续时间为毫秒级,LM3644可以软件设置10ms至400ms. 但是在工业扫描应用中,需要使用短时高亮的闪光配合扫描传感器以达到扫描速度和性能,其时序时间可以低至100us, 幅度可以达到1A。
为了达到完美的电流波形,传统的电路都是采用分立的电路方案(升压电路+大电容缓冲+运放恒流)来实现,但这会大大增加PCB面积,电路的成本以及控制方式也十分不灵活。
本文介绍如何采用单芯片LM3644 的方案来实现完美的短时高亮的电流波形。
1. 采用红外模式加速电流上升速度
传统的闪光模式,电流都是缓慢上升至目标值…
模拟
汽车
DLP® 技术
嵌入式处理
工业
电源管理