作者:Jared Liu
电池测试设备,是锂离子电池生产线后处理系统的重要环节,对于锂离子电池的质量至关重要。电池测试设备的核心功能是对锂离子电池进行高精度的恒流或恒压充放电,传统的控制方法以使用分立器件搭建的模拟控制方案为主。相比于传统的模拟控制方案,采用TI的C2000™为核心实现的数字控制方案,由于其低成本、高精度、更灵活、保密性较好等优点,将成为未来电池测试设备主流的发展方向。本文中,将详细介绍如何通过TI的C2000数字控制方案,有效降低系统成本,并保证极高的电流、电压控制精度。
1低成本
采用TI的C2000数字控制方案的典型结构如图 1所示:电流/电压放大器对电池充放电的电流/电压进行采样,通过模数转换器ADC将模拟信号转化为数字信号并送入C2000中,C2000根据恒流或恒压指令与采样信号进行环路计算,输出一定占空比的PWM从而调节MOSFET的开关,最终使得buck/boost变换器按照指令通过恒流或恒压的方式对锂电池进行充放电。
图1
相比于模拟方案,由于电压、电流指令和环路控制都在C2000中产生和完成,省去了高分辨率的数模转换器DAC和误差放大器,有效地降低了系统成本。TMS320F280049是具有100MHz主频、256KB 闪存的 C2000™ 32 位 MCU,通过高分辨率的16bit PWM,最多可以控制8个独立通道的同步buck/boost变换器。采用TMS320F280049的数字控制方案,比传统的模拟控制方案可以节省30%以上的BOM成本。
此外,由于锂离子电池在3C产品、电动汽车、储能等诸多领域都有广泛应用,各类锂离子电池的电流往往差别很大。这导致了电池测试设备若采用模拟控制,往往需要根据电流大小选取不同的硬件方案,增加了研发周期与设备成本。如果采用C2000的数字控制方案,则可以在不改变硬件的前提下,在小电流或大电流模式间自由切换:在小电流时,8各通道可以分别独立运行;在大电流时,则将多个通道并联运行,以输出更大的电流。
图2
如图2所示,在多通道并联运行时,每个通道都将采用同一个恒压环路,恒流环路则各自独立,只需将输出并联后就可以实现更大的输出电流范围。因此,相比于模拟控制,采用C2000的数字控制方案,可以在不改变硬件的条件下适应更广泛的测试场景,大大减少了设备成本。
2 高精度
通过校准,电池测试设备往往可以除去大部分初始系统误差。剩余难以被校准的误差来源主要包括:电流检测电阻的温漂,电流、电压检测放大器的失调与增益温漂、输入共模电压变化带来的失调,ADC的非线性度,基准电压源的温漂。在本文中,按照±5°C的温度变化范围计算误差值。
电流检测电阻:
电流检测电阻的温漂是总系统误差的重要来源,对于CC控制,需要一个几毫欧并且低温度系数的高精度电流检测电阻。本文采用高精密、电流感应金属条 SMD 功率电阻器,检测电阻的阻值为5mΩ,温漂值为10 ppm。那么,由于电流检测电阻的温漂造成的误差为50ppm。
电流检测放大器:
为了减小大电流造成的温升和功率损耗,电流检测电阻的阻值一般较小,因此电流检测放大器的输入差分信号一般不超过几十毫伏,往往选择仪表放大器进行信号调理。仪表放大器的误差主要来源于以下两个方面:环境温度改变时,失调电压和增益的漂移;电池电压改变时,由于输入共模电压变化造成的失调电压。因此,在选择仪表放大器时,应该主要关注失调电压漂移、增益漂移、CMRR等参数。表1为TI主推的几款应用于电池测试设备的仪表放大器的关键参数:
表1
|
Specifications |
INA821 |
INA828 |
INA819 |
INA188 |
|
Vos max (µV) |
35 |
50 |
35 |
55 |
|
Drift (Max) (µV/C) |
0.4 |
0.5 |
0.4 |
0.2 |
|
Gain Error (% Max) |
0.15 |
0.15 |
0.15 |
0.5 |
|
Gain drift (ppm/°C) (G=1) |
5 |
5 |
5 |
5 |
|
CMRR (Max Gain) (Min) (dB) |
140 |
140 |
140 |
118 |
|
GBW (MHz) (G=1) |
4.7 |
2 |
2 |
0.6 |
INA821作为一款高精密、低漂移的仪表放大器,失调电压漂移最大值为0.4 µV/°C,那么±5°C温度偏移将会产生2 µV失调电压,即40ppm满量程误差;增益漂移为5 ppm/°C,那么±5°C温度偏移会产生25ppm误差;共模电压抑制比为140dB,那么输入共模电压范围在0~5V变化时,将产生0.5µV失调电压。在10A充电电流下,满量程采样电阻的电压信号为50mV,即输入共模电压变化带来10ppm满量程误差。
电压检测放大器:
电压检测放大器的误差来源同样主要来源于失调电压和增益的漂移,以及输入共模电压变化造成的失调电压。因此,在选择仪表放大器时,同样应该主要关注失调电压漂移、增益漂移、CMRR等参数。
TLV07是一款成本敏感型、低噪声、轨到轨输出、精密运算放大器,失调电压漂移的典型值为0.9 µV/°C,那么±5°C温度偏移将会产生4.5µV失调电压,即1ppm满量程误差;增益漂移主要受输入电阻与反馈电阻的漂移误差的影响,在这里取5 ppm/°C,那么±5°C温度偏移会产生25ppm误差。共模电压抑制比最小值为104dB,那么输入共模电压范围在0~5V变化时,将产生31.5µV失调电压,即6ppm满量程误差。
模数转换器及基准电压源:
模数转换器ADC的误差主要是由于非线性度和基准电压源的漂移造成的。ADS131M08是24位、32kSPS 、8通道同步采样的Δ-Σ高精度ADC,由于ADS131M08是差分输入,可以有效减小由于各通道间串扰引起的误差。从数据表中可以查到,ADS131M08的非线性度INL仅为7.5ppm满量程误差。如果采用内部基准电压源,温漂最大值为20 ppm/°C,那么±5°C温度偏移会产生100ppm误差。如果采用外部基准电压源REF2025,温漂最大值仅为8 ppm/°C,那么±5°C温度偏移误差将会降至40ppm。
误差汇总:
根据以上分析,将各误差来源造成的误差值汇总,即可计算得到在恒流、恒压控制时,电池测试设备的系统总误差如表2所示。可以看到,采用C2000的数字控制方案,电流和电压误差范围都在万二以内,达到了极高的控制精度。
表2
|
电流误差 |
电压误差 |
||
|
误差来源 |
满量程误差 |
误差来源 |
满量程误差 |
|
分流电阻温漂 |
50 ppm |
分流电阻温漂 |
50 ppm |
|
INA821失调温漂 |
40 ppm |
TLV07失调温漂 |
1 ppm |
|
INA821增益温漂 |
25 ppm |
TLV07增益温漂 |
25 ppm |
|
INA821 CMRR |
10 ppm |
TLV07 CMRR |
6 ppm |
|
ADS131M08非线性度 |
7.5 ppm |
ADS131M08非线性度 |
7.5 ppm |
|
REF2025 电压温漂 |
40 ppm |
REF2025 电压温漂 |
40 ppm |
|
总误差 |
0.017% |
总误差 |
0.013% |
综上所述,在电池测试设备中采用TI的C2000数字控制方案,在降低系统成本的同时,可以保证极高的电流、电压控制精度,非常适合在各类电池测试方案中的应用。
参考文献:
TIDA-010086 Digital control reference design for cost-optimized battery test systems


-
ping yang
-
取消
-
投赞成票
0
投反对票
-
-
登录以回复
-
更多
-
取消
评论-
ping yang
-
取消
-
投赞成票
0
投反对票
-
-
登录以回复
-
更多
-
取消
子级