环顾我们当前日常生活中的 Bluetooth® 应用,我们有理由期待未来世界能够实现更高程度的互联。据蓝牙技术联盟(SIG)估计,蓝牙设备的年出货量将在 2026 年超过 70 亿。在医疗设备、玩具、个人电子产品、智能家居设备等领域,市场需要更高的蓝牙集成度。为满足该市场需求,富有创新精神的工程师将有机会大展拳脚。

蓝牙在医疗领域的发展趋势

蓝牙功能在医疗方面的应用越来越多,包括血糖监测仪、医疗传感器贴片,甚至还有智能牙刷。对于设计者来说,需要满足消费者对以下特性的需求:

  • 尺寸小巧且便于使用。没有人希望在使用血糖监测仪或温度贴片时有诸多限制条件。
  • 电池寿命较长。较长的电池寿命有助于让消费者在危急时刻去安心使用一些设备。
  • 强大的性能。提供可靠的连接至关重要。

蓝牙在个人电子产品领域的发展趋势

尽管游戏产品、玩具或遥控器等个人电子产品与医疗救生设备大不相同,但对集成蓝牙的特性要求则较为类似,包括:

  • 时尚且实用的设计。不管是无线键盘还是鼠标,消费者都偏爱时髦的产品。
  • 更长的电池寿命。充一次电即可保持稳定的运行。
  • 低成本。提供的产品物美价廉。

助您满足上述发展趋势要求

直到现在,工程师在实现蓝牙技术时都需要做出一定的权衡,比如由于成本限制而牺牲射频性能和质量。  

TI 的 SimpleLinkTM 产品系列包含 CC2340 无线微控制器 (MCU),可帮助应对医疗和个人电子产品应用中遇到的设计挑战:

  • 高达 512KB 的闪存和 36KB 的 RAM 可实现灵活的配置和扩展的特性支持。
  • 小巧的外形(4mm x 4mm 或 5mm x 5mm 封装)和集成式平衡-非平衡变压器,有助于实现空间受限型应用的设计。
  • 该 MCU 的低功耗复位/关断电流小于 150nA,待机电流小于 830nA,可更大程度地延长电池寿命。
  • 有助于设计人员将高质量蓝牙部署到更多低成本产品中。                                                                             

除了在本文中所举的例子,TI 设计的低功耗蓝牙无线MCU 还可以满足楼宇自动化、照明和零售自动化等许多其他行业不断发展的需求。CC2340 系列具有不同的特性和价位,适用于各种低功耗蓝牙应用,可助您创建更加互联的世界

其他资源