作者:Jennifer Barry, TI MSP430产品事业部
2001 年,MSP430产品线推出第一款具有集成型 LCD 的微控制器。自此,TI相继推出强大的产品系列,现已发展到可支持具有 LCD 及高达 512KB 闪存的100多种产品。由此TI为客户提供了业界广泛且具有集成 LCD 及大容量存储器选项的MCU产品。这些产品可支持各种低功耗应用。(严格地说,如今哪里不使用显示器呢?)
随着 MSP430 的发展,各种外设, 包括我们挚爱的 LCD 都获得了发展。在最新MCU中,段数、时钟分频器以及段可编程性等特性也都得到进一步扩展。与过去相比,现在可更简单地分别控制每一段的闪烁、双显示器以及 320 段 LCD_C 的中断。如果您难以判断哪种特性在控制显示器的应用中更为重要,请参见下表,您将详细了解我们产品组合中 LCD 外设之间的差异及特性:
现在大家已明白什么特性对各自的应用最为重要,如希望对MSP430 LCD 产品有更多了解,欢迎访问下面链接:
4 系列 — 高达 16MHz 与 120KB 的闪存,具有 16 位Σ-Δ ADC、12 位 DAC、运算放大器;
6 系列 — 高达 25MHz 与 512KB 的闪存,支持 24 位Σ-Δ ADC、支持电池备份的 RTC、USB、12 位 DAC、运算放大器;
RF SoC 系列 — 高达 20MHz 与 32KB 的闪存,支持 1GHz以下 RF 收发器、安全应用 128 位 AES。
MSP430 LCD 产品系列是任何使用 LCD 的开发人员的最佳选项。欢迎关注我们更多的相关文章,了解我们对不同应用以及在您新一代设计中使用集成型 LCD 的优势所做的评估。