作者: TI 工程师 Max Han
简介
MSP430FR2311是一款FRAM数字控制器,可以实现超低功耗,并且集成了丰富的外设模块,可以满足工业和消费等多种应用。MSP430FR2311中的eUSCI_A0支持UART通讯,本文对此UART模块的寄存器配置进行了详细的分析和计算,以帮助工程师对此UART模块进行深入理解和灵活配置。
UART通讯模块介绍
图1是MSP430FR2311的系统架构图,eUSCI_A0模块如红框所示,它支持UART通讯。
图 1 MSP430FR2311系统架构图
UART属于异步通信模式,MSP430FR2311通过UCA0RXD和UCA0TXD与其它芯片相连,芯片之间并没有时钟信号CLK连接。
在工程应用中,首先根据工程需要选择合适的波特率(Baud Rate),在MSP430FR2311中成为BITCLK,然后选择UART模块的时钟源BRCLK,根据选择的波特率和时钟源频率,进行合适的寄存器配置,便可实现UART通讯。在MSP430FR2311中,UCA0CTLW0中的UCSSELx用来选择时钟源,波特率通过UCOS16, UCBRx, UCBRFx和 UCBRSx来设定。
低频波特率配置
如果BRCLK是BITCLK的整数倍,即BRCLK/BITCLK=N,这时比较容易理解,在UART传输时,每个数据bit时长包含了N个BRCLK。
但往往BRCLK不是BITCLK的整数倍,这时要实现UART通讯就需要进行合适的调制(modulation),以避免累积误差导致UART通讯失败。在MSP430FR2311中,UCBRSx用来实现合理调制。
以传输一个8bit数据为例,在发送的bit位中包含start bit,8bit数据,parity bit和stop bit。
在SLAA049中,用图标明了UCBRSx的modulation模式,如图二所示,它是以8bit为一个循环进行调制。
图2 UCBRSx的modulation模式
以时钟源频率BRCLK 32768Hz,波特率BITCLK 2400Hz为例,32768/2400=13.6533,所以UCOS16=0,UCBRx=13,modulation的作用主要是用来消除累积误差,所以如下表所示,当累积误差大于等于0.5时,UCBRSx对应的位置1,否则清零。经过计算,UCBRSx=0xB6.
表1 UCBRSx的生成说明
|
|
Start Bit |
Data Bit0 (LSB) |
Data Bit1 |
Data Bit2 |
Data Bit3 |
Data Bit4 |
Data Bit5 |
Data Bit6 |
|
UCBRSx |
m0 1 |
m1 0 |
m2 1 |
m3 1 |
m4 0 |
m5 1 |
m6 1 |
m7 0 |
|
Fractional |
0.6533*1 =0.6533 |
0.6533*2 =1.3066 |
0.6533*3 =1.9599 |
0.6533*4 =2.6132 |
0.6533*5 =3.2665 |
0.6533*6 =3.9198 |
0.6533*7 =4.5731 |
0.6533*8 =5.2264 |
所以调制后的Timing如图3所示,图中13代表13个BRCLK时长,14代表14个BRCLK时长。
图3 Modulated Timing
再以时钟源频率BRCLK 1048576Hz,波特率BITCLK 115200为例,1048576/115200=9.1022,所以UCOS16=0,UCBRx=9,对于m5,虽然小数部分大于0.5,但是由于在m4的位置已经增加了1个BRCLK的时长,所以需要小数部分累积到大于1.5后,UCBRSx的位才会设置为1。经过计算,UCBRSx=0x08.
表2 UCBRSx的生成说明
|
|
Start Bit |
Data Bit0 (LSB) |
Data Bit1 |
Data Bit2 |
Data Bit3 |
Data Bit4 |
Data Bit5 |
Data Bit6 |
|
UCBRSx |
m0 0 |
m1 0 |
m2 0 |
m3 0 |
m4 1 |
m5 0 |
m6 0 |
m7 0 |
|
Fractional |
0.1022*1 =0.1022 |
0.1022*2 =0.2044 |
0.1022*3 =0.3066 |
0.1022*4 =0.4088 |
0.1022*5 =0.5110 |
0.1022*6 =0.6132 |
0.1022*7 =0.7154 |
0.1022*8 =0.8176 |
MSP430FR2311 User’s Guide中提供了UCBRSx的调制数据,方便快速获得正确的UCBRSx值。如图4所示。
图 4 UCBRSx设定值速查表
高频波特率配置
MSP430FR2311中包含了一个过采样波特率模式(oversampling baud-rate mode),用来支持高频时钟源。UCA0MCTLW中UCOS16用来使能过采样波特率模式。当UCOS16=1时,过采样波特率模式使能,此时UCBRx中1对应16个BRCLK时长,UCBRFx中1对应1个BRCLK时长。
以时钟源频率BRCLK 4000000Hz,波特率BITCLK 57600为例,4000000/57600=69.4444,再将69除以16,商为4,余数为5,所以UCOS16=1,UCBRx=4,UCBRFx=5. UCBRSx的设置如前面的讨论,不再赘述,UCBRSx=0x55.
在过采样波特率模式中,数值判定(majority votes)时,总是以1/16的数据bit时长(1/BITCLK)来分段。MSP430FR2311 User Guide中提供了UCBRFx的调制表格,如表3所示。
表3 UCBRFx调制模式
所以在这个例子中,一个数据bit时长如图5所示。
图5 UCBRFx调制
参考文献
- MSP430FR231x Mixed-Signal Microcontrollers, datasheet, SLASE58C
- MSP430 Universal Synchronous Asynchronous Receive/Transmit Communication Interface, SLAA049
- MSP430FR4xx and MSP430FR2xx Family User's Guide, SLAU445H