我们在上周探讨了基于 MSP430FR5739 器件的移动信用卡读卡器。MSP430FR5739 是 MSP430 系列中首款基于 FRAM 的 MCU。
这个星期,大家不仅可以了解 MSP430FR5739 如何满足大家的能耗预算需求,而且还能了解到其如何借助便捷的 Wi-Fi 实施来支持物联网。
现如今,几乎任何家用电器都可冠以“智能”二字作为前缀。试想一下:智能冰箱能在门没有关紧时向您发送文本消息;自动调温器可以在您有事外出期间自动调节温度;而干衣机则可在小猫咪钻进温暖的衣服堆里时发出警告。看来我们需要随时与我们所有的电器保持通畅连接,若能无线相连就更好了:)。
如果您的应用还不能实现上述功能,也许是时候让它变得更加聪明了!
MSP430FR5739 能处理用户所有应用的常规事务,同时还能与TI Simple Link Wi-Fi CC3000 控制器等主机 Wi-Fi 控制器实现接口相连,从而让您的设备在您还没来得及说出“IoT”这三个字时即能快速接入 Wi-Fi。
下面我们要深入讨论的应用是不起眼的家用自动调温器。“老派”的自动调温器只有一个用途,即操控继电器对空调和加热器的开启/关闭。这已经成为历史。自动调温器现在可以检测环境光线,使用邻近传感器,与其他支持 Wi-Fi 功能的家用电器对话,并且还可以通过智能电话和平板电脑直接进行控制。
下面是自动调温器应用(与 Simple Link Wi-Fi CC3000 控制器接口连接)中所采用的 MSP430FR5739 MCU 的方框图。MSP430FR5739 配备有 16K FRAM、模拟比较器、带 14 个外部通道的 10 位 ADC、5 个定时器和多个串行通信端口。FR57 上的 ADC 能直接接口连接到温度传感器,并实时读取温度值,然后将其存储在 FRAM 中。存储的温度值显示在支持 I2C 标准的 LCD 上。用户可以使用支持电容式触摸的 GPIO 完成加热/冷却控制功能的常见输入。任意一个 SPI 端口都可能与 CC3000 控制器通信,并通过 Wi-Fi 上传或下载数据。这样, MSP430FR5739 就可以管理所有的常规事务,尽量让支持 Wi-Fi 功能的主机控制器处于待机状态。
本例可进一步沿用到任何基于传感器的应用。如果用户有需要数据日志记录的应用,可以选择使用多芯片解决方案,例如用 MCU + EEPROM 来记录数据。在这种情况下,MSP430FR5739 可同时替换 MCU 和 EEPROM。可将嵌入式 FRAM 用来记录数据。因其与独立存储器连接的方式为串行接口,系统复杂程度得以降低,从而可最大限度降低系统成本,而且由于 FRAM 具有写入周期多达 1015 的极高可写入次数,因而具有多年使用寿命。
想知道如何启动设计工作吗?只要花上 57 美元就可以购得我们畅销的 MSP-EXP430FR5739 实验板和 Simple Link Wi-Fi CC3000 Booster 套件!MSP430FR5739 产品文件夹中提供有大量的范例应用,介绍了如何将 Simple Link Wi-Fi CC3000 控制器与 MSP430FR5739 进行接口连接。此外,还可以观看我们的培训视频,了解有关 MSP430FR5739 器件的更多精彩特性和信息,并从中获得有关我们评估工具的更多详情。


-
david john
-
取消
-
投赞成票
0
投反对票
-
-
登录以回复
-
更多
-
取消
评论-
david john
-
取消
-
投赞成票
0
投反对票
-
-
登录以回复
-
更多
-
取消
子级