在文章《未来智能城市之旅》中,我们举例说明了半导体技术领域的进步(结合了智能贴片上的生物传感器)如何能改善生活质量。同样,在文章《第六感 —— 您会利用这种神奇的感觉做什么?》中,我们介绍了医用传感器贴片的概念。现在,凭借可支持智能传感器贴片开发的RF430FRL152H近场通信(NFC)传感器应答器,我们离这个梦想又近了一步。
有了智能传感器贴片,人们可自行控制体温、脉搏率、水合作用或血糖等重要数据,并可通过自己的智能手机将这些数据安全传输到远处的医疗保健中心,以获得进一步的分析和指导。这就提供了灵活性,不论何时您想控制参数都可以,无需直接去看医生。
但此类医用贴片不仅可用于家庭医疗保健,还能有效地防止感染,因为它们是一次性的,仅限于一次性使用。
目前在智能手机领域广泛采用的NFC技术使您可以直接给贴片供电,因此您总能当场进行测量。与电池结合使用,还可创建能全天为您提供趋势统计的数据记录仪。
我们已推出了一款集成式NFC传感器应答器(属于RF430FRL15xH产品系列),该应答器将超低功耗的完全可编程MSP430微控制器(MCU)内核与适用于无线通信且符合ISO15693标准的NFC接口完美结合在了一起。它还包括一个具有超低输入电流、低噪声和超低偏移的14位Σ-Δ模数转换器(ADC),该ADC除了能连接集成式温度传感器外还能连接多达三个外部模拟传感器。SPI/I2C接口经过配置,能支持数字传感器或能将该应答器连接到主机系统。该器件包括嵌入式只读存储器(ROM)代码中适用于射频(RF)通信的完整代码、适用于传感器读数的应用代码,并可为采样率、测量阈值和报警条件的配置提供最大的灵活性。2KB的非易失性铁电存储器(FRAM)允许对收集的传感器测量值进行数据存储以及对应用代码进行扩展和调整。这对互联的数字传感器(具有它们自己的协议)尤其必要。从电源管理方面看,通过从NFC读取器产生的RF场采集能量,整个器件可在无电池的情况下运行;还可用1.5V的单节电池为该器件供电。
如欲了解更多详情,敬请查阅我们最近关于安全型非接触式NFC可佩戴贴片的网络研讨会内容。
如欲阅读更多和“互联生活”相关的文章,敬请查看下列博客:
- 《未来智能城市之旅》(属“思考、创新”系列专题)。
- 《您的智能手机可用NFC帮您控制重要数据》(属“ConnecTIng Wirelessly”系列专题)
- 《连接Wi-Fi的通用门铃》(属“启动您的设计”系列专题)
- 《UNB(超窄带)远程通信适合智能化程度更高的城市》(属“ConnecTIng Wirelessly”系列专题)
点击此处,进一步了解TI如何能帮助创建智能化程度更高的城市!


-
Sichang Luo
-
取消
-
投赞成票
0
投反对票
-
-
登录以回复
-
更多
-
取消
评论-
Sichang Luo
-
取消
-
投赞成票
0
投反对票
-
-
登录以回复
-
更多
-
取消
子级