Other Parts Discussed in Post: CC2640

对使用TI最低功耗的低功耗蓝牙®无线微控制器(MCU)进行设计感兴趣吗?以下是您应该选择SimpleLink™蓝牙低功耗CC2640无线MCU的5个原因:

1.业界领先的最低功耗范围。CC2640无线MCU专为从工业网络到连接家庭的无数应用而设计。CC2640专门为需要低功耗和长距离的终端设备量身定制,如全室内覆盖。CC2640解决方案提供了高度灵活的软件可配置无线电,其可编程输出功率高达+ 5dBm,在仅5.9mA Rx功率下,具有出色的-97dBm接收灵敏度。您可以利用CC2640无线MCU的102dB链路预算来创建具有较少重传和更长电池寿命的可靠网络。此外,TI的可扩展平台旨在增加闪存空间,以便在现在和未来为您的系统提供支持。

   

2.完全认证,功能齐全的蓝牙4.2软件堆栈和多角色。作为低功耗解蓝牙决方案提供商,TI的长期经验是无与伦比的,这不仅基于易于使用的硬件,还有通过认证和免版税的软件。BLE-Stack 2.2软件支持配对期间的增强安全性,增强的隐私性和高达以前蓝牙规范的2.5倍的吞吐量。此外,由于管理多个连接的复杂性,TI是支持多角色(同时作为主从设备的设备)的少数供应商之一。此附加功能使得传感器数据的新连接维度能够在本地显示,同时也可以将警报中继到智能手机。使用TI的多角色演示快速开始开发。

3.为现有产品轻松添加低功耗蓝牙。希望通过智能手机连接将您的产品提升到新的水平?TI的简单网络处理器拓扑结构使其可以无缝地向基于嵌入式微控制器的产品添加低功耗蓝牙功能(图1)。提供的驱动程序源代码使外部MCU运行您现有的应用程序代码,CC2640CC2640解决方案可以处理所有的低功耗蓝牙相关处理功能。查看TI的新认证模块,使用高度灵活的CC2640无线MCU和超低功耗MSP432™MCU的快速开始设计 示例应用。

 

 

图1:TI的简单网络处理器配置

 

4.iBeacon和Eddystone支持。低功耗蓝牙技术的扩展超出了创新beacon用例。从零售购物优惠券到室内导航,SimpleLink CC2640无线MCU经过优化,可支持所有beacon平台。了解如何使用TI的BLE-Stack软件来实现自己的beacon设计。

 

5.为蓝牙5做好准备。这不是巧合,选择CC2640无线MCU的第五个原因是它已为蓝牙5做好了准备。作为创新的领导者,TI努力积极主动地为下一个蓝牙规范做好准备。CC2640解决方案设计时考虑了蓝牙5功能。更长的距离、更高的速度和增加的广播容量即将到来。TI准备好了,您准备好了吗?

原文链接:

http://e2e.ti.com/blogs_/b/connecting_wirelessly/archive/2016/10/17/top-5-reasons-why-ti-s-cc2640-wireless-mcu-will-differentiate-your-bluetooth-low-energy-product