摘要:德州仪器(TI)的MSP430产品系列可谓是低功耗MCU的经典之作,然而TI近期推出的MSP432 MCU更是引起了业界的诸多关注。这款全新的产品将TI MSP430所具有的卓越特性引入到了ARM领域中,通过与Cortex-M0+相似的能耗来实现Cortex-M4F的全部性能,现在就让我们一起来看看这款产品的全方位详解吧!
不久前,德州仪器(TI)宣布推出全新的超低功耗MSP432 MCU,也为我们揭开了这款微控制器平台的神秘面纱。
相较于经典的MSP430,MSP432的命名方式到底代表什么含义呢?有人认为这是一款32位的MCU,也有人猜测这款产品集成了ARM® Cortex®内核。的确如此, TI正在将其低功耗MSP430所具有的卓越特性引入到ARM领域中。试想一下,能够同时拥有ARM Cortex-M4F内核的性能以及MSP430 MCU所具有的低功耗优势将是怎样一种前所未有的体验?凭借FPU引擎、DSP指令和48MHz,那些正在寻找拥有更高性能或行业标准内核的MSP用户以及那些正在寻求更低功耗的ARM用户将能够找到两者结合的最佳选择。TI的16位MSP430 MCU也将继续作为TI产品组合的基础,并且在16位MCU领域带来更多像MSP430 FRAM系列一样的全新创新。
也许当人们听到能够利用与Cortex-M0+相似的能耗来实现Cortex-M4F的全部性能时会感到有些惊讶。但是从现在起,工业用或消费类应用领域的用户再也无需在低功耗与高性能之间做出任何的取舍或权衡。TI的MSP432 MCU平台为业界提供了具有最低功耗的ARM Cortex-M4F器件。虽然目前业界存在着很多“低功耗MCU”产品,但是EEMBC的ULPBench评分证明了TI的绝对优势,该项评分主要针对同类MCU在功耗方面进行统一比较。MSP432 MCU在所有同类竞争的Cortex-M3和-M4F器件中获得了最高分数 (167.4) ,而得分越高则证明功耗越低。
TI的 MSP432 MCU平台旨在为业界提供最低功耗的ARM Cortex-M4F器件,该产品在工作状态下的流耗只有95uA/MHz,而在支持实时时钟 (RTC) 情况下的待机状态流耗也仅为850nA,同时还集成了针对超低功耗进行优化的外设,包括:
- 相较于低压降稳压器 LDO,集成的DC/DC(除LDO外)能够节省40%的能耗
- 8个独立段上配备了具有可选择保留的64KB RAM,每个RAM段可省电30nA
- 在采样传感器为1MSPS时,低功耗高速模数转换器 (ADC)的流耗仅有375uA
- 相较于闪存,存储在ROM中的Driver Library可将耗电量减少35%
除此之外,TI还将全新的高性能外设集成在内核周围,从而能够实现3.41/MHz的最高CoreMark得分,其特性包括:
- 具有独立段的256KB闪存可实现同步的内存读取和擦除
- 存储在ROM中的Driver Library可实现超过闪存200%的执行速度
- 采用目前最快的MSP ADC——具有13.2 ENOB的1MSPS 14位SAR ADC,可加快从传感器中的采样速度
除了发布MSP432 MCU平台,TI还推出了MSP430 LaunchPad,而这款器也采用了与以往不同的纯黑色。
为了纪念LaunchPad开发生态系统诞生的第5个年头,TI发布了这款集成在黑色PCB上的限量版MSP432 LaunchPad。在限定的时间内,用户可以从TI Store或授权的分销商处购买黑色的MSP432 LaunchPad。(当黑色的限量版器件售罄,TI将继续发售传统的红色版本器件)。
通过观看开箱即用演示,可以立即使用MSPWare开始设计属于自己的应用。MSPWare包含了超过150个代码示例以及培训、应用说明、用户指南以和 DriverLib等。
MSP432 LaunchPad能够来减少功耗的同时为应用提供更高的性能,如需了解该平台的更多相关内容,敬请查看TI的全新白皮书。


-
user441100918
-
取消
-
投赞成票
0
投反对票
-
-
登录以回复
-
更多
-
取消
评论-
user441100918
-
取消
-
投赞成票
0
投反对票
-
-
登录以回复
-
更多
-
取消
子级