今天,我们推出了TI-RTOS 2.12 —— 我们用来加快开发物联网(IoT)应用的软件平台。对许多IoT应用而言,电池寿命均是一个关键的优劣区分因素,因此,TI-RTOS的最先进电源管理软件使开发人员能充分利用TI全新MSP432 LaunchPad(基于ARM® Cortex® M4F)和SimpleLink™超低功耗无线微控制器(MCU)的超低功耗性能 —— 无需任何编程工作。另外,TI-RTOS还与SimpleLink无线MCU提供的无线连接选项完全集成,使您能把自己的IoT节点轻松连接至云。

 

以前的MCU电源管理解决方案仅仅是能实现不同断电模式的库集。这让不得不做出成果却时间紧迫的开发人员可在任何时候以任何方式使用它们,但往往不能获得最佳能源效率。该方法还使应用开发变得错综复杂。如果采用TI-RTOS方法,当中央处理器(CPU)没有工作要做时,多任务内核、设备驱动器和电源管理器可相互配合,以便自动让设备进入适当的最低功耗模式。这些智能化电源器件可开盒即用。当然,如果需要的话,开发人员可以对它们进行微调,但无需做任何事情就能获得超低功耗的优势。

 

TI-RTOS支持的另一个绝佳易用性选项是Energia多任务处理(MT)功能。Energia以Wiring框架为基础,通过Arduino普及,对嵌入式应用而言是一种很好的快速原型设计工具。Energia MT功能为Energia草图带来了多任务处理的优势。每张草图均被自动映射到它自己的任务,然后该任务可与其它任务并行运行。这使某些应用(例如,以不同速率闪烁的多个发光二极管 (LED) )的实现变得简单多了。

 

查看下表,瞧瞧TI-RTOS 2.12必须提供什么样的特性与优势:

 

特性

优势

电源管理器能提供开盒即用的超低功耗模式

可为互联型应用延长电池寿命

电源管理器能让用户无需任何努力即可轻松获得超低功耗性能

可为电池供电型应用缩短开发时间

与SimpleLink无线MCU上Wi-Fi®、Bluetooth® Smart和ZigBee堆栈的集成

适合IoT应用的多种连接选项

广泛支持TI的MCU和无线网络处理器 —— MSP432 MCU、CC26xx、CC3200、CC3100和TM4Cx

可为您的应用获得适当的MCU和无线连接技术,并能将应用轻松移植到新设备

Energia MT集成

可用Energia及其Wiring框架为应用快速设计原型

 

IoT浪潮即将到来。通过从www.ti.com/tool/ti-rtos下载TI-RTOS或借助Code Composer Studio应用中心,现在就开始着手创建电池寿命无限的炫酷型新应用吧。

原文链接:

http://e2e.ti.com/blogs_/b/connecting_wirelessly/archive/2015/04/09/power-management-made-easy-ti-rtos-2-12-is-here