Other Parts Discussed in Post: DLP230NP, DLPC3436

作者:德州仪器Amber Scheurer

想想您在移动设备上查看照片或观看视频的频率。虽然许多人更喜欢便利的可放入口袋的小巧智能手机,但当想要有更舒适的观看体验时,会转而使用有着更大显示屏的平板电脑。

随着5G的出现,将高分辨率内容传输到移动设备会变得更容易更普遍。消费者希望使用更大的显示屏从而广泛使用高清(HD)内容。

使用投影是从小型设备转而实现大屏幕的好方法。过去,设计人员必须选择较低分辨率的成像仪,以创造紧凑的产品。高质量的共享图片或从移动设备观看的视频通常需要1080p分辨率,如图1所示。

图1:利用移动投影仪或智能手机查看全高清内容

借助全新的DLP® Pico芯片组,您可以将全高清投影仪嵌入到移动产品中,从而满足高分辨率要求,创造独特的用户体验。DLP230NP芯片组采用0.23英寸1080p数字微镜器件(DMD)。如图2所示,采用DLPC3436控制器,可实现市场上更小的微显示阵列,提供1080p分辨率(根据TI研究截至本文发布之日)。

图2:DLP230NP DMD和DLPC3436控制器

图3显示了投影如何实现多用户体验而不是单人观看的两个不同示例。例如,您可以考虑设计一款产品,使得您的客户通过将其投影到墙上或桌子而不是通过智能手机传输来与朋友分享移动内容。您还可以通过利用投影创建可以从房间内看到的显示,而不仅仅是直接在设备前看到,从而为智能扬声器或智能显示产品实现产品差异化。

图3:移动投影仪、智能手机和智能显示器可实现多用户观看体验 

实现超便携1080p显示

创建超便携1080p显示有几个要求,包括非常小的微显示器,节省功率的高光学效率,以及所需投影图像尺寸的足够亮度。

  • 微显示器尺寸。有效显示区域的大小是减小最终产品尺寸的关键。光学器件的尺寸和成本会随着微显示器的对角线长度的增加而增加,这使其成为决定整个产品体积的重要因素。在这种情况下,DLP230NP DMD的对角线为0.23英寸,非常适合尺寸受限的超便携应用。
  • 光学效率。DLP230NP DMD的光学效率可以高达25流明/瓦。光学效率是衡量用于照明的功率实际传输到屏幕上的流明数的参数,并且是电池供电的移动配件产品一个特别重要的参数。如果系统效率低下,则更多的功率作为热量损失,这会降低整体亮度能力并且可能使系统的热管理更具挑战性。
  • 显示亮度。另一个重要因素是投影仪的亮度能力,因为更高的亮度可以实现更大的显示尺寸。DLP230NP可以实现200流明以上的亮度。这使其成为非常适合在旅途中和不同环境照明条件下使用的移动配件产品。

您需要什么开始设计

DLP230NP芯片组由0.23英寸1080p DLP230NP DMD和专用DLPC3436显示控制器组成。该芯片组还可以选择使用DLPA2000、DLPA2005或者DLPA3000中的一颗作为电源管理芯片和LED的照明驱动, 具体取决于所需的亮度和功率。

图4是DLP230NP的系统框图,显示了芯片组的电子组件是如何与照明源、光学组件配合产生投影图像的。光学模块是紧凑的组件,包括DMD(基于LED的照明源)、光学器件和相关的机械结构。

图4:DLP230NP芯片组的简化应用图

利用已经量产的光学器件加速您的设计

现成的光学模块可缩短设计时间,将创新产品更快地推向市场。TI与许多光学引擎制造商合作,为开发人员提供获得量产学引擎的途径。

已经为DLP230NP芯片组开发光学模块的制造商包括ACTS、深圳安华光电技术公司、迅达光电和扬明光学。

在DLP Pico Products光学引擎网站上了解更多信息。

结论

虽然电视或平板电脑无法放入口袋,但DLP230NP可以随时随地提供大屏幕体验。这款芯片组延续了DLP Pico技术的发展轨迹,可以通过越来越紧凑的外形尺寸实现更高分辨率的显示器。您现在可以将DLP产品组合中更小和更实惠的1080p芯片组与量产光学引擎进行匹配,以便快速进入市场。您的客户会将便携式1080p显示器带到哪里?

其他资源