Other Parts Discussed in Post: DLP160CP, DLPC3420, DLPC3421, DLPC3430

你是否曾想过在微控制器 (MCU) 驱动应用程序中添加投影显示?想象一下,在家用电器中使用投影显示器来提供易于交互、色彩明艳且功耗更低的界面,同时能够不占用传统 LCD 或薄膜晶体管那么多的空间。

 

自由形式投影显示器使设计人员能够添加创新型人机界面 (HMI),且无需边框和按需显示,使得在不使用时能够保持界面清晰。利用 DLP® 技术,设计人员可以在紧凑的空间中添加投影模块,并在不增加系统尺寸的情况下显示更大的图像。

 

为了帮助设计人员开始创建此类显示器,德州仪器 (TI) 开发了一种投影显示评估模块 (EVM) 设计——DLPDLCR160CPEVM,适用于使用 DLP160CP DLP Pico 芯片组和 MSPM0G3507 MCU 的 MCU 应用,如图 1 所示。

图 1:紧凑型 DLP160CP EVM

 

让我们看看如何充分利用 .16 nHD(640 x 360 像素)DLP EVM:

 

第一步:检查实例演示并执行图像质量测试。

 

为 EVM 插入电源,EVM 将显示存储在闪存上的图像,由此可以测试 DLP 技术的图像质量和性能。此外,您还将看到根据在线媒体库和 MCU 生成的图像创建的 HMI 的实例演示。

 

第二步:测试您自己的图像。

 

使用微型 SD 插槽显示图像,并使用可配置文件给出图像或其他命令之间的时间间隔。由此,您能够在不需要视频处理器的情况下测试快速图像显示情况。这将使您能够以较低的整体产品成本获得 DLP 显示器的性能。

 

第三步:编码和原型开发。

 

利用不同的可用媒体库来帮助您进行显示设计,或使用 TI 的 MSPM0 MCU 产品组合和联合测试行动组 (JTAG) 编程创建您自己的程序。MSPM0 MCU 提供可扩展的引脚对引脚 MCU 产品组合,能够通过可选的控制器局域网灵活数据速率 (CAN FD) 接口和适用于工业应用的高级模拟集成功能,来满足各种设计要求。.16 nHD EVM 使用了 MSPM0G3507,但您也可以使用其他 MCU(例如 MSPM0G1107 或 MSPM0G1507),作为能够获得类似显示效果的替代方案。该 EVM 旨在使用 6800 或 8080 图形接口和 I2C 接口与 MCU 进行连接,从而执行显示控制器命令和控制。 

 

第四步:自行配置命令。

 

使用计算机与 MSPM0 通信,利用通用异步收发器向显示控制器发送 I2C 命令。该 EVM 包括代码示例和媒体库。通过自由编码,您可以自行创建 MCU 生成的图形。MCU 生成的图形能够为不同实例应用中实现低成本投影开辟新的可能性。投影显示可以提供独特的功能和方法来增强人与机器之间的通信。

 

第五步:设计您自己的电子产品。 

 

使用 .16 nHD 评估模块来测试 MCU 生成的图形的图像质量和性能,确保满足终端应用的需求。如果您的应用有不同的规格,则可以使用该 EVM 设计作为您开发产品的参考指南。该 EVM 电子器件与其他 DLP 芯片组兼容。请参阅表 1 中的兼容芯片组。您可以利用 DLP 产品设计和开发生态系统来考察、评估和开发新的解决方案。

 

表 1:与 .16nHD EVM 电子设计兼容的 DLP 芯片组

产品组合

分辨率

控制器

DMD

0.16 QnHD

320x180

DLPC3420

DLP160AP

0.16 nHD

640x360

DLPC3421

DLPC160CP

0.2 WVGA

854x480

DLPC3430

DLP2010

 

结语

 

通过使用小型 DLP 芯片组为 MCU 应用提供按需显示,您可以在不增加系统尺寸的情况下获得具有多种颜色、低功耗、大图像的显示。基于 MCU 的设计中的投影显示有助于带来新的市场机遇,例如工业应用的按需控制面板、家用电器玻璃投影、家庭自动化的按需显示、低成本动态地板投影或墙壁标牌。

 

 

其他资源