TI DLP® Pico™ 技术是一个多用途的显示技术,它能够从小型器件内将明亮的图像投影到任何表面上,并且非常适合于任何需要高分辨率、高亮度、高对比度、小尺寸和低功耗显示的应用。DLP Pico显示产品用于广泛应用,诸如头戴式显示器、智能住宅显示器、微型投影仪、移动智能电视、平板投影仪和交互式投影仪。

在数个应用中,亮度与功耗是两个重要而又相对的关键因素。DLP IntelliBright™ 技术曾经被创建用来智能化地管理投影仪亮度、图像对比度和投影仪功耗之间的组合。

DLP IntelliBright算法套件实时分析图像内容,并且可被配置为优化亮度和对比度,而又不会增加功耗,或者被配置成,最大限度节约能耗的同时,保持亮度与对比度。

对于用户来说,DLP IntelliBright技术在明亮照明条件下提供更加清晰、生动的图像,在低亮度照明条件下可以使电池的使用寿命更长。对于制造商来说,DLP IntelliBright技术为他们提供了更大的灵活性,使他们能够针对用户和市场的特定需求来调整产品性能。

一个DLP LightCrafter显示EVM的DLP IntelliBright图形用户接口 (GUI) 的屏幕截图。

我们来仔细看一看DLP IntelliBright解决方案中的两个算法。局部亮度增强 (LABB) 通过逐帧自适应地提高昏暗区域的亮度来生成更加明亮、动态性更强的图像。与此同时,内容自适应亮度控制 (CAIC) 使你能够设定亮度、对比度和功耗之间的最优均衡,从而调整出适合你特定需要的效果。

这些算法可以通过控制DLPC343x控制器的I2C软件命令进行配置,或者通过DLP LightCrafter显示EVM图形用户接口 (GUI) 来配置。

下载针对DLPC343x控制器的免费白皮书,TI DLP® IntelliBright™ 算法,其中包括了DLPC343x控制器和这两个独立算法在帮助你实现投影亮度、对比度和功耗智能管理方面的全部细节。我们还有与TI DLP Pico技术入门相关的更多信息可供下载。

原文链接:

https://e2e.ti.com/blogs_/b/enlightened/archive/2015/09/17/powerful-algorithms-deliver-more-image-control-in-portable-display-applications