LMP91002 传感器模拟前端 (AFE) 系统

针对低功耗化学感测应用的可配置 AFE 稳压器。LMP91002 是一款用于微功耗电化学感测应用的可编程模拟前端 (AFE)。 它可提供非偏置气体传感器与微控制器之间的完整信号路径解决方案,此方案能够生成与电池电流成比例的输出电压。 LMP91002 的可编程性使它能够用一种单一设计支持非偏置电化学气体传感器。 LMP91002 支持 0.5nA/ppm 至 9500nA/ppm 范围内的气体灵敏度。 它可实现 5μA 至 750μA 满刻度电流范围的简单转换。 LMP91002 的互阻抗放大器(TIA) 增益可通过 I2C 接口编程。 I2C 接口也可用于传感器诊断。 LMP91002 针对微功耗应用进行优化,并在 2.7V 至 3.6V 的电压范围内运行。 总流耗可少于10μA。 可通过关闭 TIA 放大器以及使用一个内部开关来将参比电极与工作电极短接来进一步节能。

相关
推荐