HPI-1000多功能口袋仪器由示波器、信号源、逻辑分析仪、电源等多种仪器构成。系统内部使用的20多颗TI公司高性能模拟、数字、信号链路、电源以及嵌入式芯片,是一套完整的TI系统级解决方案。HPI-1000既可以作为便携式通用测量仪器使用,也可以作为模拟电子技术、数字电路等课程的配套模块使用。HPI-1000的硬件及软件都为这些课程做了定制与优化,相比通用便携式仪器使用起来更加适合与方便。HPI-1000使学生的电子技术实验探究可以随时随地进行,不再受时间和空间的制约。该仪器在清华大学电工电子实验中心的多门课程中得到应用,配有完整的教学资料。
系统特色
-
由示波器、信号源、逻辑分析仪、多路电源构成,功能强大
-
可选配数字电路、模拟电路等多门课程实验套件,实现基础课程实验教学创新与提高
-
价格低廉,体积小巧,适合学生在宿舍使用
参数
|
模 块 |
特 性 |
指 标 |
备 注 |
| 示波器 |
采样速率 |
20MSa/s |
带宽5MHz |
|
通道数 |
2 |
||
|
垂直分辨率 |
8-bit |
||
|
输入信号范围 |
-15~+15V |
||
|
信号源1 (大信号) |
波形种类 | 正弦、三角(锯齿)、方波、TTL | |
| 波形刷新率 | 15MSa/s | ||
| 垂直分辨率 | 8-bit | ||
| 输出信号范围 | -5~+5V | ||
| 占空比范围 | 0~100% | ||
|
信号源2 (小信号) |
波形种类 | 正弦 | |
| 波形刷新率 | 160KSa/s | ||
| 垂直分辨率 | 12-bit | ||
| 输出信号范围 | -1.5V~+1.5V | ||
| 最小信号幅值 | 20mVp-p | ||
| 逻辑分析仪 | 通道数 | 16-ch | |
| 捕获速率 | 1MSa/s | ||
| 触发方式 | 上升/下降沿;高/低电平 | 每通道独立设置 | |
| 电源 | +5V | 100mA | |
| -5V | 20mA | ||
| ±15V | 50mA | 每路 | |
| +3.3V | 200mA | ||
| -12V~+12V | 20mA | 程控电源 |
资料下载
更多详情及资料下载请访问:HPI-1000主页>>>
如需了解更多关于本板卡信息,欢迎联系TI大学计划:chinauniv@ti.com