[TI大学计划板卡介绍] HPI-1000多功能口袋仪器

HPI-1000多功能口袋仪器由示波器、信号源、逻辑分析仪、电源等多种仪器构成。系统内部使用的20多颗TI公司高性能模拟、数字、信号链路、电源以及嵌入式芯片,是一套完整的TI系统级解决方案。HPI-1000既可以作为便携式通用测量仪器使用,也可以作为模拟电子技术、数字电路等课程的配套模块使用。HPI-1000的硬件及软件都为这些课程做了定制与优化,相比通用便携式仪器使用起来更加适合与方便。HPI-1000使学生的电子技术实验探究可以随时随地进行,不再受时间和空间的制约。该仪器在清华大学电工电子实验中心的多门课程中得到应用,配有完整的教学资料。

系统特色

  • 由示波器、信号源、逻辑分析仪、多路电源构成,功能强大

  • 可选配数字电路、模拟电路等多门课程实验套件,实现基础课程实验教学创新与提高

  • 价格低廉,体积小巧,适合学生在宿舍使用

 

参数

模 块

特 性

指 标

备 注

示波器

采样速率

20MSa/s

带宽5MHz

通道数

2

垂直分辨率

8-bit

输入信号范围

-15~+15V

信号源1

(大信号)

波形种类 正弦、三角(锯齿)、方波、TTL
波形刷新率 15MSa/s
垂直分辨率 8-bit
输出信号范围 -5~+5V
占空比范围 0~100%

信号源2

(小信号)

波形种类 正弦
波形刷新率 160KSa/s
垂直分辨率 12-bit
输出信号范围 -1.5V~+1.5V
最小信号幅值 20mVp-p
逻辑分析仪 通道数 16-ch
捕获速率 1MSa/s
触发方式 上升/下降沿;高/低电平 每通道独立设置
电源 +5V 100mA
-5V 20mA
±15V 50mA 每路
+3.3V 200mA
-12V~+12V 20mA 程控电源

 

资料下载

更多详情及资料下载请访问:HPI-1000主页>>>

如需了解更多关于本板卡信息,欢迎联系TI大学计划:chinauniv@ti.com