由于春节假期,帖子审批以及工程师回复将会有所延迟,敬请谅解。

BQ76925 做的5S电池,电池显示20.4V 电量只有4%

您好!目前客户有退一个异常电池,用EV2300盒子查看电池显示20.4V,但是电量只有4%。

电池没有接负载,电流显示会偶尔有5mA  3mA。

直接用老化设备正常老化,电池从4%  5%  6%  7%后充满更新为100%,再放电,充电。百分比都正常。

这种现象有哪些可能会发生吗?

12 个回复