Other Parts Discussed in Thread: TPS54340
工具/软件:WEBENCH设计工具
让我来询问一下 WEBENCH 上的 TPS54340 IC PD 和 ThetaJA 值。
使用条件如下所示、
输入电压:32V 至40V
输出电压:24V
输出电流:3.3A
TA:56°C (实际上、我们想要设置60°C、但我们设置56°C、因为 IC Tj 在60°C 设置下超过150°C。)
因此、IC PD 的功率为3.6W、而在40V 输入电压下、ThetaJA 为26摄氏度/瓦。
根据 TPS54340数据表的功率耗散计算、我认为 IC PD 在92 m Ω RDS 条件下为1.354W、在190 m Ω RDS 条件下为1.994W。
为什么 WEBENCH IC PD 值与数据表计算值之间存在差异? 哪一项是更精确的值?
数据表中的 ThetaJA 值为42°C/W 为什么 WEBENCH 值为26摄氏度/瓦?
如何获得 WEBENCH 值?
最后、您认为我们可以将 TPS54340用于此使用条件吗?
此致、
Kohei Sasaki