LM336批次性温漂较大问题

       我公司一直在用贴片的LM336-5.0&SO-8,之前的精度都还可以,温漂也可以接受的,但刚刚来的一批料使用后,温漂明显变大许多。

       由于时间原因,我只是简单用烙铁在旁边烤了一下,温度会从20度升高到五六十度,原来的物料,原来的电压变化应该不会超过1mV,但是新的物料变化值会超过5mV,我对比了一下两者丝印,最上边的一排不太一样,老的是41HR,新的是81AE,老的第一引脚出没有那个凹陷下去的点,新的有,请问两者有什么区别吗?

       还请尽快帮忙确认一下,产品比较急的,谢谢。

5 个回复