环境:DSP6678、mcsdk_2_01_02_06、ndk_2_21_02_43、ipc_1_24_03_32
移植的是官方提供的NDK和MessageQ程序,Core0上移植了NDK、MessageQ;Core1、Core2移植了MessageQ。
运行过程是PC主动ping Core0,同时Core0、Core1、Core 2通过MessageQ相互发消息。程序正常运行。
问题现象:
1:当使用messageQ时,ping会出现几十毫秒的延迟;
2:当不使用messageQ发消息时,ping延迟都在1ms以内;
请问下,这会是什么问题导致的??,谢谢