大家好,
关于USB3.0的问题咨询下。
我们购买了Tda2x的demo板,现在想使用USB3.0的接口,但是发现该接口不工作, 插入USB设备,设备不供电,设备不识别。
使用的sdk版本:PROCESSOR_SDK_VISION_03_01_00_00
该文档《TDA2x ADAS Applications Processor
23mm Package (ABC Package)
Silicon Revision 2.0 》上指出该板子支持USB3.0,所以这里想咨询下,我们购买的demo板的USB3.0为什么不能用?sdk需要升级?
还是有什么其它问题需要解决?
谢谢!