- Sitara usb模块概述
1.两个支持DRD功能的usb模块,也就是usb模块可以根据连接的usb线工作在host或者device两种模式
DRD= Dual-role* Device
2.支持host-only,device-only,DRD模式
3.集成phy,不需要外部的usb phy
4. 每个usb模块具有31个端点,包括15个TX,15个RX和一个双向端点0
- 特征对比
Note:
*AM57x的第二个usb模块(usb2)不支持SuperSpeed USB
- ROM usb boot
Note:
*memory boot模式下不支持usb hub
**usb1是am57x的第一个usb模块
- AM335x EVM板中的usb设计
- AM437x EVM板中的usb设计
- AM57x EVM板中的usb设计
Note:
*GP EVM板上的usb1模块有一个SS USB HUB