Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE
Hi:
我使用一组带死区功能的PWMA和PWMB来控制一个桥臂的上下管,
正常工作时:希望PWMA和PWMB输出为互补的波形(一个周期内除死区外一高一低)
关机时:希望PWMA和PWMB输出都为低。
请问,我要是用什么方法来让PWMA和PWMB实现“正常工作”和“关机”两种状态的切换的呢?不用考虑周期,占空比这些配制,只考虑开关。
我使用了一些方法,但是我觉得都不正统:
1)关机时关掉死区功能,AQCTLA、AQCTLB配置输出为低;开机时开启死区功能,用原有配置输出互补波形。
2)关机时修改DBRED、DBFED值大于PRD值,使PWM输出不能置高;开机时DBRED、DBFED值修改为正常值,输出正常互补波形。
3)关机时利用Software-forced trip功能使PWM输出低,开机时去掉Software-forced tripping功能,输出正常互补波形。(这个功能需要Trip模块配置,麻烦)
我觉得最好的是可以AQCSFRC continuous S/W force的功能强制A和B为低,但是这个模块在死区模块之前。导致输出还是按照死区设定输出(高低互补形式),所以不可以啦。
TI的大侠们,怎样做才是正常安全便捷的呢?
谢谢!